Choose a country or area to see content specific to your location
DS1070A 干擾樣式產生器為先進的故障注入測試提供精確的波形產生與時序控制。它結合了高速訊號產生與基於 FPGA 的處理,能夠進行可重複的電壓、時脈、電磁(EM)及雷射故障注入實驗,以發掘嵌入式裝置中的漏洞。
Technology
Device security
Product type
Glitch pattern generator
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
DS1070A 提供進階錯誤注入測試所需的波形產生功能,可對錯誤時序和訊號特性進行精確控制,以進行可重複的安全性評估。
DS1070A 提供以下功能:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。