型號:
DAQ970A
Choose a country or area to see content specific to your location
資料擷取系統具有 6.5 位數內部數位萬用電錶,並提供自動校驗功能,可補償因時間和溫度變化所造成的內部漂移。 它配備內建的 USB 和 LAN 介面。
Description
Data Acquisition/ Switch Unit
Connectivity
LAN, USB
Maximum vertical resolution
22 bits
Number of channels
120
Form factor
Bench
Connector type
LAN, USB
Maximum sample rate
800000
Maximum channel scan rate
450
Maximum matrix cross points
96
Maximum RF frequency
2 GHz
Module slots
3
Mux channels (2 wire)
60
Number of channels
120
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 95,362
型號:
DAQ970A
交期:
數量
選購項目
1
具備 USB 和 LAN 的資料擷取系統 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 是德科技送修保固 - 3 年。
您可獲得配備 3 槽式主機,並提供 9 種可任意混搭之插入式模組的下一代資料擷取(DAQ)系統。 藉由使用 Keysight BenchVue 資料擷取軟體、直覺的圖形前面板(包括任務導向式自助功能清單)或是網路瀏覽器,來操控此 DAQ。
以及
Keysight BenchVue 資料擷取控制與分析應用軟體可與 DAQ970A、DAQ973A、34970A、34972A 和 34980A 搭配使用。 BenchVue 提供直覺化介面,方便您進行測試配置,並即時顯示與分析資料。 您可迅速設定並執行量測、匯出資料或記錄、透過不同顯示方式檢視即時量測結果,並且快速解讀您的資料。 BenchVue 軟體也支援許多其他是德科技儀器,讓您能透過單一介面,操控是德科技各種最受歡迎的儀器。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。