功率元件分析儀/電路設計曲線追蹤儀

B1506A 功率元件分析儀/曲線追蹤儀是一套完整的電路設計解決方案,可在各種不同的操作條件下,評估所有功率元件參數,進而改善功率電路設計效能。

產品影像
  • 支援的量測

    DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation

  • Maximum output current

    1500 A

  • Maximum output voltage

    3 kV

  • 最小電流量測解析度

    10 fA

  • Number of channels

    7

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

可全面分析功率元件特性,確保您的電路第一次設計就成功

Keysight B1506A 功率元件分析儀/曲線追蹤儀是一套完整的電路設計解決方案,可協助功率電子電路設計人員找到適合其應用的功率元件,以充分發揮功率電子產品的價值。 它可在各種不同的操作條件下量測所有相關的元件參數,包括 IV 參數(例如崩潰電壓和導通電阻),以及三端 FET 電容、閘極電荷和功率損耗。 B1506A 功率元件分析儀/曲線追蹤儀適用於電路設計,提供超乎所有曲線追蹤儀的功能。

B1506A 通用特性

  • 高達 3 kV/1,500 A 的廣泛操作範圍
  • 從 -50 °C 至 +250 °C 的全自動快速溫度測試
  • 自動建立功率元件(半導體和元件)資料清單
  • 自動記錄功能,可避免資料流失

B1506A IV 套件特性

  • 快速對封裝和晶圓上元件進行全自動 IV 參數量測 (Ron、BV、洩漏、Vth、Vsat 等)
  • 窄 IV 脈衝寬度(最窄 10 µs)可避免出現元件自熱效應,以觀察真實的元件性能
  • 示波器檢視畫面(時域檢視畫面)方便您監視實際的電壓/電流脈衝波形,以進行準確的量測
  • 可增加 CV 和 Qg 以擴充配置,並將電流範圍從 20 A 延伸至 500 A、1,500 A

B1506A 完整套件特性

  • 所有 IV 套件特性
  • 高達 3kV 的封裝元件電晶體輸入、輸出和反向轉移電容(Ciss、Coss、Crss、Cies、Coes、Cres),以及閘極電阻(Rg)量測功能
  • 封裝元件的閘極電荷(Qg)曲線量測
  • 功率損耗計算(傳導、驅動和切換損耗)

B1506A 具備多樣化功能,包括寬廣的電壓和電流範圍 (3 kV 和 1,500 A)、溫度量測範圍 (-50 °C 至 +250 °C)、快速的脈衝功能,以及 Sub-nA 電流量測解析度,可在實際的電路操作條件下辨識不合格的元件。 其獨特的軟體介面,為使用者提供熟悉的元件資料清單格式,即使他們未經過正式訓練,也能輕鬆分析元件特性。 測試夾具內含的整合式切換電路支援全自動測試,可自動在高電壓和大電流測試,以及 IV 和 CV 量測之間進行切換。

此外,用於元件測試夾具的獨特插入式插座轉接器,可減少纜線連接並避免出現人為疏失。 利用整合式高低溫衝擊試驗箱(Thermostream)控制或加熱導熱板, B1506A 還可實現全自動溫度特性分析。 由於待測元件(DUT)緊鄰 B1506A 的量測資源,溫度暗室不會出現纜線延長線所引起的嚴重寄生效應。

因此,B1506A 可在低溫和高溫條件下,準確量測高達 1,500 A 的無振盪超大電流。 B1506A 可協助設計工程師實現革命性的功率電路設計創新,以便加快產品開發速度並全面提升最終產品價值。

B1506A IV 套件(選項 H20、H50、H70)的價格與傳統的曲線追蹤儀差不多,但提供更多的先進功能。 您還可將 B1506A IV 套件升級,以便擴大電流範圍或增加 CV/Qg 量測功能(選項H21、H51、H71)。

B1506A IV 套件

  • B1506A-H20 20 A/3 kV IV 量測
  • B1506A-H50 500 A/3 kV IV 量測
  • B1506A-H70 1,500 A/3 kV IV 量測

B1506A 完整套件

  • B1506A-H21 20 A/3 kV IV、CV 和閘極電荷量測
  • B1506A-H51 500 A/3 kV IV、CV 和閘極電荷量測
  • B1506A-H71 1,500 A/3 kV IV、CV 和閘極電荷量測
Keysight 保固標誌