320 Vrms、18000 VA、550 Hz

AC6918L 三相交流/直流電源,320 Vrms、18 kVA 輸出,頻率高達 550 Hz,適用於基礎電源測試應用。

產品影像
  • 最高頻率

    550 Hz

  • 直流電源

    18 kW

  • 每個輸出的最大電壓

    452 V

  • 每個輸出的最大電流

    240 A

  • 最大功率

    18000 VA

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight 的 AC6900 系列三相電源透過將多功能電錶、諧波分析儀和功率分析儀的功能整合於單一儀器中,提供完整的交流與直流電源解決方案。

輸出

  • 可選擇單線、雙線和三線連接
  • 交流、直流或交流加直流模式
  • 最大交流電壓為 320 Vrms 
  • 最大直流電壓為 452 V
  • 頻率高達 550 Hz

內建測試

  • 電源線擾動
  • 輸出序列
  • 諧波分析
  • 內建波形產生

保護

  • 過電流、過電壓和欠電壓保護
  • 輸出抑制程式設計
  • 軟啟動/停止功能
  • 類比和數位控制
  • 區域網路 (LXI 核心)、USB 和選配的 GPIB
Keysight 保固標誌