320 Vrms, 18000 VA, 550 Hz

AC6918L 3상 AC/DC 전원 공급 장치, 320 Vrms, 18 kVA 출력, 필수 전원 테스트 용도로 최대 550 Hz 지원.

제품 이미지
  • Maximum frequency

    550 Hz

  • DC Power

    18 kW

  • Maximum voltage per output

    452 V

  • Maximum current per output

    240 A

  • Maximum power

    18000 VA

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

키사이트의 AC6900 시리즈 3상 전원은 하나의 장비에 멀티미터, 고조파 분석기 및 전력 분석기의 기능을 결합하여 완전한 AC 및 DC 전원 솔루션을 제공합니다.

출력

  • 단일, 2선 및 3선 연결 선택 가능
  • AC, DC 또는 AC+DC 모드
  • 최대 AC 전압 320 Vrms 
  • 최대 DC 전압 452 V
  • 주파수 최대 550Hz

내장 테스트

  • 전력선 교란
  • 출력 시퀀싱
  • 고조파 분석
  • 내장 파형 생성

보호 기능

  • 과전류 보호, 과전압 및 저전압 보호
  • 출력 금지 프로그래밍
  • 소프트 시작/정지 기능
  • 아날로그 및 디지털 제어
  • LAN(LXI 코어), USB 및 옵션 GPIB