A400GE-QDD 4 埠第 1 層 BERT QSFP-DD 測試系統

Keysight A400GE-QDD 四埠 400GE / 200GE / 100GE / 50GE 第 1 層 BERT QSFP-QDD 測試系統包含一個固定機箱,內含最新版 Keysight KiOS 軟體。

產品影像
  • Interface

    QSFP-DD

  • Interface speed modes

    400G

  • Protocol support

    Ethernet

  • Ports

    4

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight A400GE-QDD 四埠測試系統讓您能夠使用 KiOS 瀏覽器型單頁應用程式,驗證高埠數裝置的位元錯誤率 (BER) 性能。使用此測試系統,您還可以執行以下操作:
  • 使用 KiOS 快速識別問題。此應用程式提供所有通道的位元錯誤率測試 (BERT) 和前向錯誤校正 (FEC) 統計資料的系統級視圖。它支援 1 x 400GE、2 x 200GE、4 x 100GE 和 8 x 50GE 速度。
  • 將 BER 和 FEC 效能量測時間從數小時縮短至數分鐘。使用增強型 BERT 選項,可同時評估所有乙太網路速度下的新型光收發器和銅纜互連。
  • 輕鬆產生合格/不合格測試報告,並使用 Keysight KP4 FEC 符號位元錯誤分佈分析,執行長時間(計時)和壓力測試,以偵測隨時間變化的突發性錯誤和熱錯誤。
  • 使用選配的主機和模組相容性板、纜線和轉接器套件,簡化 A400GE-QDD 與 Keysight M8040A BERT 分析儀以及您的開發板之間的連接。
  • 利用基於兩代 400GE QSFP-DD 測試系統的現場驗證技術。