高功率 InGaAs 光學探棒頭

81626C 高功率光纖前端具有大面積濾波 InGaAs 檢測器。 它可在 +23 dBm 下運作(在 1,250 nm 至 1,650 nm 波長下為 +27 dBm),涵蓋的波長範圍為 850 nm 至 1,650 nm。

產品影像
  • Sensor type

    InGaAs

  • Wavelength range

    850 nm to 1650 nm

  • Power range

  • Type

    Head

  • Uncertainty at reference conditions

    ± 3.0%

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

新的 81626C 高光功率前端提供直徑達 5 mm 的檢測器,方便您靈活地放置遠端光功率錶,並將其連接到 N7749C。 81626C 可接受直徑最大 4 mm 的平行光束,以及來自標準單模光纖和多模光纖(最大芯徑 100 µm,NA ≤ 0.3)的輸入。 我們提供各種不同的轉接器供您選擇,它們支援來自常見的光纖連接器、裸光纖或開放波束的輸入。 磁性 D 型轉接器方便您快速拆卸和更換光纖,無需扭轉連接的光纖。

配備 N7749C 介面,可連接兩個或四個光功率前端

  • 控制遠端頭端
  • 所有頭端的平均取樣時間為 100 μs 至 10 s
  • 透過 LAN 和 USB 介面和內建的網頁瀏覽器 GUI 讀取並顯示量測結果
  • 使用是德科技光功率錶通用的 SCPI 指令集
  • 透過每個頭端的雙 1M 取樣緩衝器記錄功率值,並透過內部或外部觸發進行連續取樣
  • 不間斷的同時進行量測並讀取量測結果,可將重複量測的開銷時間降到最低
  • 整個系列採用通用的觸發概念

類比輸出埠非常適合用於自動對準

  • 直接反饋有助於將流程最佳化,例如將光纖與遠端頭端本身或是 N7749C 前面板的類比電壓輸出對準
  • 與光信號功率呈線性正比,或是與功率位準呈以 10 為倍數的對數比。
Keysight 保固標誌