Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
フレキシブル光パワー検出用センサヘッド
81626C ハイパワー光ヘッドの特長は、フィルター付き大面積InGaAs検出機能です。最高+23dBm(1250 nm~1650 nmでは最高+23 dBm)で動作し、850 nm~1650 nmの波長範囲をカバーします。
Sensor type
InGaAs
Wavelength range
850 nm to 1650 nm
Power range
Type
Head
Uncertainty at reference conditions
± 3.0%
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
新しい81626Cハイパワー光パワーヘッドは、5 mmの検出面積を提供、リモート光パワーメータを柔軟に配置できるため、N7749Cに接続することが可能です。 81626Cは、最大直径4 mmの平行ビーム、標準的なSMファイバーおよび最大のMMファイバーに対応しています。コア径100 µm、NA≦0.3 幅広いアダプタの選択肢により、一般的なファイバー・コネクタ・タイプ、裸ファイバー、オープンビームからの入力が可能です。 マグネット式のD型アダプタにより、接続されたファイバーを捩ることなく、迅速に入れ替えることができます。
2台または4台の光パワーヘッド用N7749Cインタフェース
自動アライメントに最適なアナログ出力ポート
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。