多功能開關/量測單元

8 槽模組化主機,內建數位萬用電表 (DMM),並支援 21 個插入式模組,可切換至 50 GHz、數位 I/O、數位類比轉換器 (D/A 轉換器) 和計數器/累加器功能。

產品影像
  • Description

    N/A

  • Form factor

    Benchtop

  • Height

    3U

  • Slots

    8

  • Connectivity

    GPIB, LAN, USB

  • Module type

    Mainframe

  • Maximum vertical resolution

    22 bits

  • Number of channels

    560

  • Connector type

    USB, LAN, GPIB

  • Height

    3U

  • Maximum sample rate

    0

  • Maximum channel scan rate

    1000 ch/s

  • Maximum matrix cross points

    2048

  • Maximum RF frequency

    26.5 GHz

  • Module slots

    8

  • Mux channels (2 wire)

    560

  • Frequency

    N/A

  • Speed or Frequency

    26.5 GHz

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

34980A 多功能開關/量測單元
34980A 多功能開關/量測單元

型號:

34980A

數量

選購項目

1

多功能切換/量測設備 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 保固 - 3 年

1

新增內建 6.5 位數 DMM

焦點訊息

  • 八插槽主機,可選擇 21 種插入式模組 34980A 多功能開關/量測單元概述
  • 內建數位萬用電錶 (DMM),具有 6½ 位數(22 位元)解析度
  • 掃描速率高達每秒 1000 個通道
  • 標準 LAN、USB 和 GPIB 連接至 PC,符合 LXI 標準
  • 透過內建網頁介面輕鬆遠端存取
  • 價格比 VXI 或 PXI 中同類模組化解決方案降低高達 40%
  • 在一個主機中,最多可達 560 個 2 線多工器或 4096 個矩陣交叉點

Keysight 34980A 是一個靈活可靠的開關和資料擷取平台,擁有 20 多個模組,可協助您客製化測試系統。其價格比 VXI 或 PXI 中同類模組化解決方案降低高達 40%。

Keysight 的 BenchVue DAQ 控制與分析應用程式可用於 DAQ970A、34970A、34972A 和 34980A。BenchVue 提供直觀的介面,可用於測試配置、即時資料顯示和分析。您可以快速設定並進行量測,匯出資料或記錄並透過多種顯示類型查看即時量測結果,以更快地解讀您的資料。BenchVue 軟體還支援許多其他 Keysight 儀器,為您提供 Keysight 最受歡迎儀器的單一介面。

如需衰減器/開關驅動器詳細資訊,請造訪 衰減器/開關驅動器