モデル:
34980A
モデル:
34980A
モデル:
34980A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
8スロットモジュラーメインフレーム、内蔵DMM、およびスイッチング(50GHzまで)、デジタルI/O、D/Aコンバータ、カウンタ/トータライザ機能に対応する21種類のプラグインモジュール。
Description
N/A
Form factor
Benchtop
Slots
8
Connectivity
GPIB, LAN, USB
Module type
Mainframe
Maximum vertical resolution
22 bits
Number of channels
560
Connector type
USB, LAN, GPIB
Height
3U
Maximum sample rate
0
Maximum channel scan rate
1000 ch/s
Maximum matrix cross points
2048
Maximum RF frequency
26.5 GHz
Module slots
8
Mux channels (2 wire)
560
Frequency
N/A
Speed or Frequency
26.5 GHz
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 806,153
モデル:
34980A
納期:
数量
オプション
1
多機能スイッチ/測定ユニット | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証への返品 - 5年間
1
内蔵6.5桁DMMを追加
定価:
¥ 729,559
モデル:
34980A
納期:
数量
オプション
1
多機能スイッチ/測定ユニット | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証への返品 - 5年間
1
内蔵6.5桁DMMを削除
定価:
¥ 885,787
モデル:
34980A
納期:
数量
オプション
1
多機能スイッチ/測定ユニット | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証への返品 - 5年間
1
内蔵6.5桁DMMを追加
1
ANSI Z540-1-1994 校正
キーサイト34980Aは、20種類以上のモジュールでテストシステムをカスタマイズできる、柔軟で信頼性の高いスイッチング/データ収集プラットフォームです。VXIまたはPXIの同等モジュラーソリューションと比較して最大40%低価格で提供されます。
キーサイトのBenchVue DAQ制御/解析アプリは、DAQ970A、34970A、34972A、および34980Aで使用できます。BenchVueは、テスト設定、リアルタイムデータ表示、および解析のための直感的なインターフェースを提供します。迅速なセットアップと測定、データのエクスポート、またはログ記録と、さまざまな表示タイプによるリアルタイム測定の表示により、データをより迅速に解釈できます。BenchVueソフトウェアは、他の多くのキーサイト測定器もサポートしており、キーサイトの最も人気のある測定器に対して単一のインターフェースを提供します。
アッテネータ/スイッチドライバの詳細については、アッテネータ/スイッチドライバをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。