測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。

alt

57件中 12 件を表示

InfiniiMax インライン・アッテネータ・キットの画像
InfiniiMax インライン・アッテネータ・キット
モデル
N2880A
減衰
6|12|20 dB
減衰ステップ
-
アッテネータタイプ
アッテネーター
ConnectCheck
-
コネクタタイプ
-
周波数範囲
-
手動アッテネータ、18 GHz、11 dB、1 dBステップ
手動アッテネータ、18 GHz、11 dB、1 dBステップ
モデル
8494B
減衰
0 ~ 11 dB
減衰ステップ
1 dB
アッテネータタイプ
マニュアルステップアッテネータ
ConnectCheck
-
コネクタタイプ
APC-7, SMA, Type-N
周波数範囲
DC~18 GHz
プログラマブルアッテネータ、40 GHz、70 dB、10 dBステップ
プログラマブルアッテネータ、40 GHz、70 dB、10 dBステップ
モデル
84907L
減衰
0 ~ 70 dB
減衰ステップ
10 dB
アッテネータタイプ
プログラマブルステップアッテネータ
ConnectCheck
-
コネクタタイプ
2.4 mm、2.92 mm
周波数範囲
DC~40 GHz
30 dBアッテネータ・パッド(50 MHz)の画像
30 dBアッテネータ・パッド(50 MHz)
モデル
11708A
減衰
30 dB
減衰ステップ
-
アッテネータタイプ
-
ConnectCheck
-
コネクタタイプ
-
周波数範囲
-
手動アッテネータ、18 GHz、110 dB、10 dBステップ
手動アッテネータ、18 GHz、110 dB、10 dBステップ
モデル
8496B
減衰
0 ~ 110 dB
減衰ステップ
10 dB
アッテネータタイプ
マニュアルステップアッテネータ
ConnectCheck
-
コネクタタイプ
APC-7, SMA, Type-N
周波数範囲
DC~18 GHz
手動アッテネータ、4 GHz、70 dB、10 dBステップ
手動アッテネータ、4 GHz、70 dB、10 dBステップ
モデル
8495A
減衰
0 ~ 70 dB
減衰ステップ
10 dB
アッテネータタイプ
マニュアルステップアッテネータ
ConnectCheck
-
コネクタタイプ
SMA、Type-N
周波数範囲
DC~4 GHz
プログラマブル・ステップアッテネータ 50 GHz、65 dB、5 dBステップ
プログラマブル・ステップアッテネータ 50 GHz、65 dB、5 dB ステップ
モデル
84908M
減衰
0 ~ 65 dB
減衰ステップ
5 dB
アッテネータタイプ
プログラマブルステップアッテネータ
ConnectCheck
-
コネクタタイプ
2.4 mm
周波数範囲
DC~50 GHz
プログラマブル・ステップ・アッテネータ 50 の画像 GHz、60 dB、10 dBステップ
プログラマブル・ステップ・アッテネータ 50 GHz、60 dB、10 dBステップ
モデル
84905M
減衰
0 ~ 60 dB
減衰ステップ
10 dB
アッテネータタイプ
プログラマブルステップアッテネータ
ConnectCheck
-
コネクタタイプ
2.4 mm、2.92 mm
周波数範囲
DC~50 GHz
プログラマブル・ステップ・アッテネータ 50 の画像 GHz、11 dB、1 dB ステップ
プログラマブル・ステップ・アッテネータ 50 GHz、11 dB、1 dB ステップ
モデル
84904M
減衰
0 ~ 11 dB
減衰ステップ
1 dB
アッテネータタイプ
プログラマブルステップアッテネータ
ConnectCheck
-
コネクタタイプ
2.4 mm、2.92 mm
周波数範囲
DC~50 GHz
プログラマブル・ステップアッテネータ、26.5 GHz、90 dB、10 dBステップ
プログラマブル・ステップアッテネータ、26.5 GHz、90 dB、10 dBステップ
モデル
84906K
減衰
0 ~ 90 dB
減衰ステップ
10 dB
アッテネータタイプ
プログラマブルステップアッテネータ
ConnectCheck
-
コネクタタイプ
3.5 mm
周波数範囲
DC~26.5 GHz
プログラマブル・ステップ・アッテネーター、26.5GHz GHz、70 dB、10 dBステップ
プログラマブル・ステップ・アッテネータ、26.5 GHz、70 dB、10 dB ステップ
モデル
84907K
減衰
0 ~ 70 dB
減衰ステップ
10 dB
アッテネータタイプ
プログラマブルステップアッテネータ
ConnectCheck
-
コネクタタイプ
3.5 mm
周波数範囲
DC~26.5 GHz
プログラマブルアッテネータ、4 GHz、70 dB、10 dBステップ
プログラマブルアッテネータ、4 GHz、70 dB、 10 dBステップ
モデル
8495G
減衰
0 ~ 70 dB
減衰ステップ
10 dB
アッテネータタイプ
プログラマブルステップアッテネータ
ConnectCheck
-
コネクタタイプ
APC-7, SMA, Type-N
周波数範囲
DC~4 GHz
すべてクリア