適用於 34980A 的麵包板模組

可用於進行自訂設計,以整合至 34980A 主機。

產品影像
  • Comments

    Create your own custom designs with access to the +12V and +5V supplies, 16 GPIO ports and 32 drive lines

  • Channels/Crosspoints

    48

  • Maximum Inputs/Outputs (V, I)

    42V

  • Speed or Frequency

    N/A

  • Inputs/Outputs

    0 - 50 Volts

  • Platform

    34980A

  • Number of channels

    16

  • 模組類型

    Breadboard

  • Speed

    N/A

  • 頻率

    N/A

  • Mainframe Compatibility

    34980A

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

34959A  適用於 34980A 的麵包板模組
34959A 適用於 34980A 的麵包板模組

型號:

34959A

數量

選購項目

1

34980A 麵包板模組 | 返回 Keysight 保固 - 1 年。

焦點訊息

  • +12V 與 +5V 電源供應器
  • 32條驅動線路
  • 16 個 GPIO 埠
  • 5.4英寸 x 7.5英寸 x 0.9英寸 的空間可用於自訂電路
  • 可程式化能力及 SCPI 指令
     

34980A多功能切換/量測設備專用之Keysight 34959A模組,可用於建立主機內的自訂設計。您可存取+12V與+5V電源供應器、16個GPIO埠及32條繼電器驅動線路,以控制您的電路。面板上提供適用於常見接頭的斷路器。麵包板模組可透過SCPI標準讀寫指令進行設定。