Keysight ENA 系列網路分析儀內建 Microsoft Visual Basic 應用程式,可大幅提升測試自動化效率。這項內建的VBA讓您能夠高效率地自訂易用易懂的操作介面,以便在各種量測狀況下,輕鬆操作分析儀。 利用此內建的VBA,您無需將資料轉送到外部 PC,便可快速分析資料,大幅提升測試速率。最後,此 VBA 的整合式開發環境,包括功率編輯器,大幅縮短了開發時間。

此頁面的範例程式可滿足各種量測需求,您可自訂這些範例程式以達成您的量測目標。請下載並免費使用這些程式,以改善量測結果。

更多相關資訊,請參考以下文件。

精選程式:

VBA 範例圖片VBA 範例適用的產品

ENA 控制工具

此程式是清楚易懂的圖形操作介面,讓您輕鬆操作 E5071C。
您可一次完成所有測試夾具模擬器配置,包括單端或平衡埠拓撲、軌跡/視窗分配,並且在觸控螢幕上顯示硬體關鍵模擬器等。您還可執行此工具的量測精靈或您原來的 VBA 巨集。

E5071C

ENA 資料傳送程式

您可利用此 VBA excel 程式,將量測結果傳送至外部 PC。如此便可將量測設定值匯入 excel 表,並可自動繪製圖表。
*需配備 Microsoft Excel 2007 或更高的版本。

E5071C E5070B/71B E5072A/E5061B E5061A/62A )

軔體下載和安裝說明

您現在可迅速又輕鬆地量測所有放大器。支援的參數包含 S 參數和 K 係數、諧波 (需具備頻率偏移選項),以及增益壓縮 (連續波/掃頻)。

E5072A, E5071C, E5070B/71B

精靈程式:

VBA 範例適用的產品
ENA 配置精靈 VBA此範例程式可協助您設定 ENA 的量測條件E5071C, E5070B/71B
ENA 混頻器量測精靈 VBA此範例程式可協助您設定混頻器的量測條件E5071C, E5070B/71B
USB 功率感測器量測精靈此範例程式可協助您使用 Keysight U2000 USB 功率感測器 ENA 系列,進行簡單的純量網路分析。E5071C
ENA 放大器量測精靈 VBA此範例程式可協助您設定放大器量測的量測條件 (S 參數, K 係數,諧波和增益壓縮)。E5072A, E5071C, E5070B/71B
ENA IMD 量測精靈VBA此範例程式可協助您使用 ENA 和 SG 進行互調失真 (IMD) 量測。E5072A

工具程式:

VBA 範例適用的產品
儲存軌跡資料 VBA此範例程式可協助您使用 ENA 來儲存各種格式的通道/軌跡資料。E5071C, E5070B/71B, E5061B
誤差項檢視器範例 VBA此範例程式可協助您監測計算出的誤差,以確保 ENA 的穩定度與與量測準確度。E5071C
8753 鍵盤功能鍵模擬範例 VBA此 VBA 範例程式可模擬 Keysight 8753 網路分析儀的「鍵盤功能鍵」功能。E5071C
最大保留值 VBA此 VBA 範例程式提供 Keysight ENA 向量網路分析儀的 Max Hold 功能。 這項功能可同時顯示最多個進行中的量測以及即時資料。前述的保留資料可顯示為記憶體軌跡。E5071C
E5061B 適用的儲存軌跡資料 VBA此範例程式可協助您設定 Keysight E5061B 網路分析儀,以進行阻抗量測。E5061B option 3L5 with option 005

其他

VBA 範例適用的產品

USB 3.0 連接器與纜線組合相容性測試

此範例程式可協助您根據「使用 Keysight E5071C ENA 網路分析儀執行 USB 3.0 連接器與纜線組合相容性測試之部署方式」,使用 Keysight E5071C 完成 USB 3.0 連接器與纜線組合相容性測試。E5071C
帶通濾波器 (BPF) 測試展示 VBA此範例 VBA 程式提供帶通濾波器量測的限制測試。E5071C, E5072A, E5061B