살펴본 후에 유용한 무료 샘플 VBA 마법사를 다운로드하십시오!

샘플 VBA 제목개정출시일지원되는 펌웨어     
E5071CE5072AE5070B/71BE5061A/62AE5061B
ENA 셋업 마법사 VBA개정 01.302011/1/21개정 8.00 또는 이후 버전지원 되지 않음개정 6.50 또는 이후 버전지원되지 않음지원 되지 않음
ENA 증폭기 측정 마법사 VBA

개정 01.40

개정 01.00(E5072A)

2011/1/21

2011/9/27(E5072A)

개정 8.00 또는 이후 버전개정 1.01 이상개정 6.50 또는 이후 버전(VBA rev up to 01.11)지원되지 않음지원 되지 않음
ENA 믹서 측정 마법사 VBA개정 01.202010/7/20개정 8.00 또는 이후 버전지원 되지 않음개정 6.50 또는 이후 버전(VBA rev up to 01.11)지원되지 않음지원 되지 않음
USB 파워 센서 측정 마법사개정 01.002008/7/16개정 8.12 또는 이후 버전지원되지 않음지원되지 않음지원되지 않음지원 되지 않음
트레이스 데이터 저장 VBA개정 01.012008/12/16개정 9.10 또는 이후 버전지원 되지 않음개정 9.10 또는 이후 버전지원되지 않음지원 되지 않음
오류 항 뷰어 샘플 VBA개정 01.002008/11/28개정 9.10 또는 이후 버전지원 되지 않음개정 9.10 또는 이후 버전지원되지 않음지원 되지 않음
8753 키보드 기능 키 에뮬레이션 샘플 VBA개정 01.002009/2/20개정 8.00 또는 이후 버전지원되지 않음지원되지 않음지원되지 않음지원 되지 않음
USB 3.0 커넥터 및 케이블 어셈블리 인증 테스트개정 01.102009/12/18개정 9.10 또는 이후 버전지원 되지 않음지원 되지 않음지원 되지 않음지원 되지 않음
최대값 홀드 VBA개정 01.002010/3/24개정 9.30 또는 이후 버전지원 되지 않음지원 되지 않음지원 되지 않음지원 되지 않음

E5061B의 트레이스 데이터 저장 VBA

개정 01.002011/2/28지원 되지 않음지원 되지 않음지원 되지 않음지원 되지 않음A.02.00 또는 이후 버전

E5061B 데이터 전송 프로그램

개정 01.002011/2/28지원 되지 않음지원 되지 않음지원 되지 않음지원 되지 않음A.02.00 또는 이후 버전

E5061B 임피던스 측정 보조 VBA

개정 01.102011/4/11지원 되지 않음지원 되지 않음지원 되지 않음지원 되지 않음A.02.00 또는 이후 버전

BPF(Band Pass Filter) 테스트 데모 VBA

개정 01.102011/9/9지원 되지 않음지원 되지 않음지원 되지 않음지원 되지 않음A.02.00 또는 이후 버전