Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技首頁
- 軟體資訊
- 軟體資訊
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
適用於 Keysight N6700 模組化電源系統系列產品的範例程式
適用於最新的支援已於 2007年8月完成更新。Keysight N6705A 直流電源分析儀
範例程式可於 Keysight N6700B、N6701A、N6702A 上執行。Keysight N6705A 主機及 Keysight N673xB、N674xB、N675xA、N676xA、N677xA 模組 (除非指定)
此自動解壓縮的執行檔,包含適用於 Keysight N7600 模組化電源系統系列產品的範例程式。若要下載這些檔案,請按一下以下連結,並從現在位置執行程式或是將檔案儲存到硬碟上。執行程式。安裝目錄預設為 C:\Program Files\Keysight\N6700 ,或使用者可以指定欲安裝範例程式的目錄。
本檔案包含以下程式設計語言的範例以及 IO 資料庫:
- C++ 與 VISA
- Microsoft® Visual Basic 6.0 與 VISA、VISA-COM 及 NI 488.2
-Microsoft Excel 與 VISA、VISA-COM 及 NI 488.2
- Keysight VEE 與 Direct I/O
本檔案包含四個範例程式:
- EZSample:此為一簡單的範例程式,用於設定 Keysight N6700 模組化電源系統和 Keysight N6705A 直流電源分析儀的電壓、電流及保護功能,此程式也可用於量測電壓,是一個適用於 Keysight N6700 及 Keysight N6705A 的絕佳程式。
- Sequence:此範例展示了如何執行序列電源的開啟指令。第一個電源輸出將會開啟。經過一段指定的時間後,第二個電源輸出開啟。欲執行此範例程式,需要兩個或兩個以上的電源輸出。
- List:此範例程式用於設定並執行一個簡單清單,可指定電壓、電流,以及停留時間。此程式僅能與具 Option 054 高速測試擴充模組的 Keysight N676XA 產品和 Keysight N675XA 產品搭配使用。
- Digitizer:此範例程式用於設定量測系統,以讀回數組量測值。此程式僅能與具 Option 054 高速測試擴充模組的 Keysight N676XA 產品和 Keysight N675XA 產品搭配使用。