何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N6700モジュラ電源システム・ファミリ製品用サンプル・プログラム
アップデート(2007年8月)により、新しいKeysight N6705A DCパワー・アナライザをサポート
N6700B/N6701A/N6702A/N6705A メインフレームおよびN673xB/N674xB/N675xA/N676xA/N677xAモジュール(指定がない場合)と組み合せて使用する場合のサンプル・プログラム
この自己解凍型ファイルには、N6700モジュラ電源システム・ファミリ製品のサンプル・プログラムが含まれています。ダウンロードするには、下記のリンクをクリックし、プログラムをその場で実行するか、ハード・ディスクに保存してください。プログラムを実行すると、デフォルトのC:\Program Files\Keysight\N6700 にインストールされます。ディレクトリを指定してサンプル・プログラムをインストールすることもできます。
このファイルには、以下のプログラム言語で記述されたサンプル・プログラムとI/Oライブラリが含まれています:
- C++ とVISA
- Microsoft® Visual Basic 6.0とVISA、VISA-COMおよびNI 488.2
- Microsoft ExcelとVISA、VISA-COMおよびNI 488.2
- Keysight VEEとDirect I/O
このファイルには以下の4つのサンプル・プログラムがあります:
- EZSample:N6700 MPSおよびN6705A DCパワー・アナライザの電圧、電流、保護機能を設定するための簡単なプログラムです。電圧測定も行えます。N6700およびN6705Aのプログラミング入門用に最適です。
- Sequence:このプログラムではシーケンス出力をオンする方法を示します。最初の出力をオンします。指定時間後に、2番目の出力をオンします。このサンプル・プログラムを実行するには2つ以上の出力が必要です。
- List:このサンプル・プログラムではシンプルなリストを設定します。電圧、電流、待ち時間はすべて指定されています。このプログラムは、オプション054高速テスト拡張機能が内蔵されたN676XA/N675XAでのみ動作します。Extensions.
- Digitizer:種さまざまな測定値をリードバックするために測定システムをセットアップするサンプル・プログラムです。このプログラムは、オプション054高速テスト拡張機能が内蔵されたN676XA/N675XAでのみ動作します。
MicrosoftはMicrosoft Corporationの米国における登録商標です。