尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight U1602A 韌體升級 (2.7.1 版)
Keysight U1602A/U1604A 手持式數位示波器的韌體安裝說明
務必將您的手持式示波器更新至最新韌體版本,以發揮儀器的最大效能。如果這是您第一次安裝韌體,請按照下列步驟說明進行,以確保成功安裝韌體。如果您已熟悉安裝韌體的方法,可直接選擇下列的升級連結。
請按照下列步驟下載韌體:
步驟 1:下載並執行內建的安裝程式或是韌體載入程式。透過下載及執行內建的安裝程式,您可以安裝 PC 連線軟件、韌體載入程式和 USB 驅動程式。若您選擇韌體載入程式,只會安裝韌體載入程式和USB驅動程式,不過這已足夠升級成最新的韌體了。
步驟 2:在安裝韌體前先下載韌體載入程式。韌體載入程式是用來上傳韌體的工具。您可從下列的 Documents & Downloads 區中下載韌體載入程式。
最後步驟:在下載 Keysight U1600A USB 驅動程式與韌體載入程式後,請完成下列步驟。
- 確定已斷開儀器與 PC 間的連接。
- 根據下列 Documents & Downloads 區中的序號,選擇正確的韌體版本,並將檔案儲存到您電腦的桌面上或任何您偏好的目錄中。
附註:請查看您裝置的序號,如果序號的最後 4 個位數 < 1000,則須安裝韌體版本 A。(序號範例:KR46x00001-KR46x00999)。如果序號的最後 4 個位數 > 1000,則須安裝韌體版本 B。(序號範例:KR46x01000-KR46x0xxxx)。
- 啟動韌體載入程式。
- 按一下 Open BIN 瀏覽步驟 2 中所下載的韌體二進位檔案。
- 如果尚未打開電源,請打開儀器電源。若要啟用儀器的 USB 連線,請按 User > Utility (F4 軟鍵) > USB On/Off (4 之 1 頁) > On (F3 軟鍵)。
- 將 USB 纜線接上儀器。PC 會自動偵測到儀器。現在將儀器電源關閉。
- 再次打開儀器電源。韌體升級會自動執行,以新版韌體取代舊版。在進行韌體升級時,請勿拔除儀器和 PC 間的 USB 連線。如果中斷連線,儀器會當機且可能會無法關閉電源。如果發生此種情況,請將電池拔除,並重頭開始重複前述步驟。
- 當韌體升級完成後,儀器會自動關機。
- 按一下 Exit 關閉韌體載入程式。
- 打開儀器電源。按 User > Utility (F4 軟鍵) > System Information (F3 軟鍵) 檢查韌體版本。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2011-11-30 | 2.7.1 | Install this version if the serial number of your unit is within this range: KR46x00001-KR46x00999. |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2011-11-30 | 2.7.1 |
| 版本說明 |
|---|
| Install this version if the serial number of your unit is within this range: KR46x00001-KR46x00999. |
如何下載
- See Documentation
如何安裝
- See Documentation
授權
- 不需要授權
支援文件
下載
- See Documentation
安裝於: Instrument
參加條件
- See Documentation
支援的儀器
- U1602A
無可用的軟體版本
SHOW MORE