何をお探しですか?
U1602A ファームウェア・アップデート 最新バージョン
Keysight U1602A/U1604A ハンドヘルド・ディジタル・オシロスコープ用ファームウェアのインスタレーション・インストラクション
あなたのハンドヘルド・オシロスコープを最新かつ最高の性能に維持するために、常に最新のファームウエアにアップデートしてください。はじめてファームウエアのアップデートをされる方は、つぎのインスタレーション手順を忠実に実行してください。もし、ファームウェア・アップデートの手順に精通されている方は、直接このページの下の "ドキュメントおよびダウンロード" のリンクを選択してアップデートしてください。
以下の手順に従ってファームウェアをダウンロードしてください。
第 1ステップ: Integrated InstallerファイルまたはFirmware Loaderファイルをダウンロードして実行します。Integrated Installerをダウンロードして実行すると、PC Linkソフトウェア、Firmware Loader、USBドライバがインストールされます。Firmware Loaderをインストールした場合は、Firmware LoaderとUSBドライバのみがインストールされます。以上で、最新のファームウェアにアップグレードできます。
- 既に USB ドライバがインストールされている場合、第 1 ステップへお進みください。
- まだ USB ドライバがインストールされていない場合、このページの下の "ドキュメントおよびダウンロード" のリンクからドライバをインストールしてください。 リンク U1600A USB Driver をクリックすると、そのダウンロード手順が示されています。
記: ファームウェアのインスタレーションおよび PC リンク・ソフトウェアを走らせる前に、U1600A USB ドライバがダウンロードされていなければなりません。
第 2 ステップ: U1600A USBドライバとFirmware Loaderをダウンロードした後、次の手順を実行します。
最終ステップ: U1600A USB ドライバおよび Firmware Loader をダウンロードした後、つぎのステップを実行します。
- オシロスコープが PC から切り離されていることを確かめます。
- 適切なファームウェアを選択します。
記: あなたのオシロスコープのシリアル番号をチェックしてください。シリアル番号の下 4 桁が <1000 (たとえば KR46x00001 - KR46x00999) の場合、ファームウェア・リビジョン A をインストールします。シリアル番号の下 4 桁が >1000 (たとえば KR46x01000 - KR46x0xxxx) の場合、ファームウェア・リビジョン B をインストールします。
- Firmware Loader を開きます。
- Open BIN をクリックし、ディレクトリからファームウェア・バイナリ・ファイルを検索します。
- オシロスコープの電源を入れます。オシロスコープの USB 接続をオンにするために、User > Utility (F 4 ソフトキー) > USB On/Off (ページ 1/4) > On (F 3 ソフトキー) を押します。
- USB ケーブルをオシロスコープに接続します。 PC は、オシロスコープを自動的に検出します。オシロスコープの電源をオフにします。
- オシロスコープの電源を再度オンにします。ファームウェアのアップグレードが自動的に実行され、古いファームウェアが更新されます。この工程が実行されているとき、オシロスコープと PC の間の USB 接続を外してはいけません。もし、USB 接続が切断されると、オシロスコープはハングアップし、電源をオフにすることができなくなることがあります。 間違ってこの事態が起きたら、バッテリを外し、最初からやり直します。
- ファームウェア・アップグレードが完了すると、オシロスコープは自動的に電源をオフにします。
- Exit をクリックしてファームウェア・ローダを閉じます。
- オシロスコープの電源をオンにします。User > Utility (F 4 ソフトキー) > System Information (F 3 ソフトキー) の手順でファームウェアのリビジョンをチェックします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2011-11-30 | 2.7.1 | Install this version if the serial number of your unit is within this range: KR46x00001-KR46x00999. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2011-11-30 | 2.7.1 |
| 内容 |
|---|
| Install this version if the serial number of your unit is within this range: KR46x00001-KR46x00999. |
ダウンロード方法
- See Documentation
インストール方法
- See Documentation
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
ダウンロード
- See Documentation
インストール先: Instrument
前提知識
- See Documentation
対象測定器
- U1602A