尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
M9521A AXIe 系統模組韌體
根據需要更新的元件類型而定,整個更新過程可能需花費 60 分鐘。 在更新過程中,安裝在機箱中的儀器模組將取消啟動並可停用 ATCA 服務狀態,以便降低功耗。 在更新過程中,機箱風扇速度可能會改變。 更新結束後,請開啟和關閉機箱電源以完成安裝。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2014-08-04 | 2.3.11 | 如果使用配備 Intel Haswell 處理器的遠端 PC,請依指示更新韌體版本。 |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2014-08-04 | 2.3.11 |
| 版本說明 |
|---|
| 如果使用配備 Intel Haswell 處理器的遠端 PC,請依指示更新韌體版本。 |
如何下載
- 點擊下載 按鈕
- 將 .zip 壓縮檔存入主機 (c:/tmp)
- 在電腦中執行檔案解壓縮
如何安裝
- 如欲開啟 M9521A 機箱軟體功能面板,請在 Windows 中點擊:
- Start > All Programs > Keysight > AXIe Chassis (M9521) > AXIeC SFP
- 在 SFP 中,點擊 Utilities > Update Firmware...,並依照對話框和應用軟體輔助說明的指示完成安裝。
授權
- 不需要授權
支援文件
初始版本
如何下載
- 如欲開啟 M9521A 機箱軟體功能面板,請在 Windows 中點擊:
- Start > All Programs > Keysight > AXIe Chassis (M9521) > AXIeC SFP
- 在 SFP 中,點擊 Utilities > Update Firmware...,並依照對話框和應用軟體輔助說明的指示完成安裝。
如何安裝
- 無相關資訊
授權
- 不需要授權
支援文件
安裝於: Instrument
作業系統
- Windows 7 (SP1)
- Windows 8.1
參加條件
- 點擊下載 按鈕
- 將 .zip 壓縮檔存入主機 (c:/tmp)
- 在電腦中執行檔案解壓縮
支援的儀器
- M9514A
SHOW MORE