アップデートが必要なコンポーネントの種類によって、完了までに最大60分かかります。アップデート中は、シャーシにインストールされている測定モジュールは停止してATCAサービス・ステートになります。消費電力が抑制され、アプリケーションの利用もできなくなります。アップデート中はシャーシのファンの回転速度も変わります。アップデートの完了後に、シャーシの電源を入れ直してインストールを完了してください。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2014-08-04 2.3.11 If you are using a remote PC that has an Intel Haswell based processor, then you will need to use this firmware update.
リリース バージョン
2014-08-04 2.3.11
内容
If you are using a remote PC that has an Intel Haswell based processor, then you will need to use this firmware update.

ダウンロード方法

  1. Click Download button
  2. Save .zip file to host computer (c:/tmp)
  3. Unzip the package to your PC

インストール方法

  1. To open the M9521A Chassis Soft Front Panel, from Windows click:
  2. Start > All Programs > Agilent > AXIe Chassis (M9521) > AXIeC SFP
  3. From the SFP, click Utilities > Update Firmware... and follow the instructions in the dialog boxes and the application help.

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: Instrument

OS

  • Windows 7 (SP1)
  • Windows 8.1

前提知識

  • IO Libraries 16.3 or later

対象測定器

  • M9514A

ダウンロード方法

  • ドキュメントはありません

インストール方法

  • ドキュメントはありません

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: Instrument

OS

  • Windows 7 (SP1)
  • Windows 8.1

対象測定器

  • M9514A
SHOW MORE