尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
樣式編輯器與序列編排器 3.0 版
Keysight 脈衝樣式產生器與 BERT ─ 軟體
此免費軟體可於任何電腦的 Windows® 作業系統執行。 現在您不需要在儀器上建立和輸入樣式,可以直接在 PC 上輸入所有必要的樣式。這樣不僅節省時間,還能提供更多建立樣式的使用性和彈性。
此免費軟體讓您能夠:
- 載入樣式檔案,並儲存成不同的格式 (二進位、十六進位、雙格式和 prtn)
- 反轉及旋轉樣式
- 建立預加強信號
- 建立編碼信號:8b/10b、Manchaster、Miller、R1/RZ、AMI/CMI、4B5B
- 解碼
此一增強版本具備下列額外功能集:
- 100 個以上的預先定義樣式 (例如 SATA、PRBS、SDH、Sonet、光纖通道等。)
- 序列編排器:離線建立並製定您自己設定的樣式,然後下載至儀器中
- 支援脈衝碼型產生器以外的儀器,以及 BERT 系列
可將樣式和命令下載到各式是德脈衝碼型產生器上。此工具會自行偵測碼型產生器版本,並使用正確的程式設計參數。
支援下列是德脈衝碼型產生器:
- 8110A, 81104A, 81110A, 81130A
- 81133A, 81134A
- 81141A, 81142A
- 81150A, 81160A, 81180A
- 81180B
- N4901B, N4902B, N4903A, N4906B
- 33120A, 33210A, 33220A, 33250A, 33521A, 33522A
- 16720A 邏輯分析儀碼型產生器
區段產生器 (Segment Generator) 軟體支援 LAN、GPIB、USB 和其他標準連接。大部分碼型產生器均具備內建 GPIB 介面,建議使用的連接類型是新的 USB 至 GPIB 轉換器 Keysight 82357B。本套件不含此轉換器,但可另行訂購。
Windows 是微軟公司在美國的註冊商標。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2012-06-30 | 4.0 | Pattern Editor and Sequencer 4.0 Software |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2012-06-30 | 4.0 |
| 版本說明 |
|---|
| Pattern Editor and Sequencer 4.0 Software |
如何下載
- See Above
如何安裝
- See Above
授權
- 不需要授權
無可用的軟體版本
SHOW MORE