何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
パターン・エディタ/シーケンサ
このフリーウェアは、Windows^RベースのPCで動作します。測定器自体でパターンを作成/入力するのではなく、必要なパターンをすべてPCに直接入力できるようになりました。このため、時間を節約できるだけでなく、パターン作成のユーザビリティ/柔軟性が向上します。
このフリー・ソフトウェアでは以下のことが可能です。
- パターン・ファイルのさまざまなフォーマット(バイナリ、16進、デュアル、prtn)でのロード/保存
- パターンの反転/回転
- プリエンファシス信号の作成
- エンコード信号の作成:8b/10b、Manchaster、Miller、R1/RZ、AMI/CMI、4B5B
- デコード
この拡張版には、以下の機能セットが追加されています。
- 100種類を超える既定義のパターン(SATA、PRBS、SDH、Sonet、ファイバ・チャネルなど)
- シーケンサ:オフラインで設定を作成/開発し、測定器にダウンロード
- パルス・パターン・ジェネレータ/BERTファミリ以外の測定器を追加サポート
幅広いKeysightパルス・パターン・ジェネレータに、パターンやコマンドをダウンロードできます。このツールは、パターン・ジェネレータ自体のバージョンを検出して、適切なプログラミング・パラメータを使用します。
以下のKeysightパルス・パターン・ジェネレータに対応しています。
- 81104A、80 MHzパルス・パターン・ジェネレータ、シングル/デュアル・チャネル
- 81150A、120 MHzパルス・ファンクション任意ノイズ発生器
- 81110A、165 MHz/330 MHzパルス・パターン・ジェネレータ、シングル/デュアル・チャネル
- 81130A、400 MHz/660 MHzパルス・パターン・ジェネレータ、シングル/デュアル・チャネル
- 81133A、3.35 GHzパルス・パターン・ジェネレータ、シングル・チャネル
- 81134A、3.35 GHzパルス・パターン・ジェネレータ、デュアル・チャネル
- 81141A、7 GHzシリアル・パルス・データ・ジェネレータ
- 81142A、13 GHzシリアル・パルス・データ・ジェネレータ
- 81180B
- N4901/02シリーズ、シリアルBERT 7および13.5 Gb/s
- N4903A、高性能シリアルBERT
セグメント・ジェネレータ・ソフトウェアは、LAN、GPIB、USBなどの標準インタフェースに対応しています。ほとんどのパターン・ジェネレータにGPIBインタフェースが内蔵されているので、新しいUSB/GPIBコンバータKeysight 82357Bを使用して接続できます。82357Bはこのパッケージには含まれていません。別途ご注文ください。
Windowsは、Microsoft Corporationの米国登録商標です。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2012-06-30 | 4.0 | Pattern Editor and Sequencer 4.0 Software |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2012-06-30 | 4.0 |
| 内容 |
|---|
| Pattern Editor and Sequencer 4.0 Software |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンス不要
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE