尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Altera 適用的 Keysight N5434A 6000 系列 FPGA 動態測試探棒軟體 (01.02版)
FPGA 動態測試探棒軟體,可安裝於從遠端連接至 Keysight 6000系列混合信號示波器 (MSO) 的 PC 上 (執行Windows 2000或XP Professional)。
若要在 PC 上安裝軟體:
請按一下下載連結,將檔案儲存到 PC 上。
執行 PC 上的檔案,然後依螢幕上的指示操作。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
免費
Trial
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2012-10-19 | 01.30 | FPGA dynamic probe software for Altera FPGAs and Keysight mixed-signal oscilloscopes (MSOs). |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2012-10-19 | 01.30 |
| 版本說明 |
|---|
| FPGA dynamic probe software for Altera FPGAs and Keysight mixed-signal oscilloscopes (MSOs). |
如何下載
See Above
如何安裝
The FPGA dynamic probe software can be installed on a PC (running Windows 2000 or XP Professional) remotely connected to a 6000 Series mixed-signal oscilloscope (MSO).
To install the software on a PC:
- Click the download link to save the file to the PC.
- Execute the file on the PC, and follow the on-screen instructions.
授權
- 需取得授權
支援文件
無可用的軟體版本
SHOW MORE