FPGA ダイナミック・プローブ・ソフトウェアは、PC にインストールすることができます。 PC は、Windows 2000 または XP プロフェッショナルを搭載し、6000 シリーズ・ミックスド・シグナル・オシロスコープ (MSO) にリモート接続されます。

PC にソフトウェアをインストール:

  1. ダウンロード・リンクをクリックし、PC にファイルをセーブします。 PC 上でファイルを実行し、その後はスクリーン
  2. 表示されるインストラクションに従います。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
無料 Trial
リリース バージョン 内容
2012-10-19 01.30 FPGA dynamic probe software for Altera FPGAs and Keysight mixed-signal oscilloscopes (MSOs).
リリース バージョン
2012-10-19 01.30
内容
FPGA dynamic probe software for Altera FPGAs and Keysight mixed-signal oscilloscopes (MSOs).

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • The FPGA dynamic probe software can be installed on a PC (running Windows 2000 or XP Professional) remotely connected to a 6000 Series mixed-signal oscilloscope (MSO).

  • To install the software on a PC:

  1. Click the download link to save the file to the PC.
  2. Execute the file on the PC, and follow the on-screen instructions.

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000

前提知識

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • N5434A 6000 Series
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE