尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
可用於 Excel v1.0 的 Keysight L4421A 多工器/萬用電錶 IntuiLink
款免費軟體可新增於 Microsoft® Excel 2000 或更新版本中,它所提供的 Excel 工具列,可配置、監控和擷取 Keysight 4421A 40 頻道多工器和是德萬用電錶的資料。結合使用 Keysight 4421A 多工器和萬用電錶 (Keysight 34401A、34410A 或 34411A),即可監控高達 40 頻道的電壓、電阻或溫度,每個頻道可個別配置且包含於一次掃描中;每次掃瞄後,即可將量測下載至試算表中。
從 MS Excel 控制 Keysight L4421A 多工器與萬用電錶
掃描 40 頻道的電壓或溫度 (°C 及 °F)
量測 TC、熱敏電阻或 RTD
直接將資料插入 Excel 中
可搭配 Keysight 34401A、34410A 或 34411A 一起使用
注意:您必須安裝含有 VISA COM 或含 VISA v3.1 或更新版本 National Instruments NI-488.2 v2.3 的 Keysight IO libraries Suite 14。當安裝更新的 I/O 後,此新增的 Excel 試算表可與是德或 NI GPIB 卡搭配使用。使用 GPIB、區域網路或 USB 時,需先在個人電腦上配置接線。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2007-05-18 | 1.1 | Provides a toolbar for controlling and monitoring a L4421A and an external Keysight multimeter. |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2007-05-18 | 1.1 |
| 版本說明 |
|---|
| Provides a toolbar for controlling and monitoring a L4421A and an external Keysight multimeter. |
如何下載
- See Above
如何安裝
- See Above
授權
- 不需要授權
無可用的軟體版本
SHOW MORE