何をお探しですか?
Keysight L4421Aマルチプレクサ/マルチメータ用IntuiLink for Excel v1.0

この無料のソフトウェアは、Microsoft(R) Excel 2000以降用のアドイン・ソフトウェアです。Excelツールバーから、L4421A 40チャネル・マルチプレクサ、tマルチメータの設定、モニタ、データの検索が可能です。L4421Aマルチプレクサとマルチメータ (34401A、34410A、34411A) を併用すれば、最大40個の電圧、抵抗、温度のモニタが可能です。各チャネルを個別に設定して、スキャンでき、各掃引後に測定結果がスプレッドシートにダウンロードされます。
- MS ExcelからのL4421Aマルチプレクサ/マルチメータの制御
- 40個の電圧/温度(°C/°F) チャネルのスキャン
- TC、サーミスタ、RTDの測定
- Excelへのデータの直接挿入
- 34401A、34410A、34411Aで使用可能
注記:VISA COMまたはVISA v3.1以上搭載のNational Instruments NI-488.2 v2.3など、Keysight IOライブラリ・スイート14をインストールする必要があります。このExcelアドインは、最新のI/Oをインストールしている場合は、KeysightまたはNI社のGPIBカードで動作します。GPIB、LAN、USBで使用する場合は、最初にPCで接続を設定する必要があります。
手順
自己解凍ファイルをダウンロードし、インストールの開始を実行します。Excelアドイントのインストール終了後に、スタート > プログラム > Keysight IntuiLinkと進み、L4421A multimeter IntuiLink for Excel Help fileを選択して、使用方法を確認してください。
v1.16をインストールする前に、このアプリケーションの以前のバージョンをすべてアンインストールしてください。
Keysightは、この無料ソフトウェアを「現状のままで」提供します。法令に違反していないことの保証、商品性、満足できる品質、相当の注意義務/技能、特定目的への適合性に関する暗黙の保証を含め、明示/暗黙の保証は致しかねます。
MicrosoftはMicrosoft社の米国登録商標です。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2007-05-18 | 1.1 | これは、Keysight L4421A および外部 Keysight マルチメータを制御しモニタするためのツールバーを用意します。 |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2007-05-18 | 1.1 |
| 内容 |
|---|
| これは、Keysight L4421A および外部 Keysight マルチメータを制御しモニタするためのツールバーを用意します。 |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンス不要
インストール先: PC
前提知識
- See Above
対象測定器
- L4421A multiplexer and multimeter 34401A, 34410A, 34411A, or L4411A