是德科技推出了適用於現有 i3070 在線測試儀系列的 09.01p 版軟體。

這個版本可安裝在執行 Windows 7(32 位元與 64 位元)作業系統的測試平台與測試開發站上。產品特性包括:

  • 適用於任意波形產生器(ARB)的新語法,支援信號週期與相位偏移。
  • 改善了 DataLog Converter(DLC)易用性、支援批次檔執行、可自訂輸出檔的副檔名、可配置密碼保護等等。
  • 更新後的 NISTCAL 硬體支援適用於 34461A 數位萬用電錶及 53220A 計頻器。
  • 新的 SafeGuard 檔案適用於低電壓 CMOS 元件,例如 LV、LVC、ALVC 及 AVC。

 

詳情請見版本說明。
 

是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 版本 版本說明
2016-12-02 09.01p Keysight i3070 Software Release Version 09.01p
發佈日期 版本
2016-12-02 09.01p
版本說明
Keysight i3070 Software Release Version 09.01p

如何下載

  1. Click the Download button
  2. Save file to a folder in C: drive of PC

如何安裝

  • 1. Perform a system backup before applying software update 
    2. Close all running applications 
    3. Unzip content to a local folder in C: drive 
    4. Navigate to subfolder named "W7", double click setup.exe to start the installation 
    5. Follow the on-screen instructions to proceed 
    6. To validate software installation:
        a. On the Start menu, select Programs > Agilent ICT > Korn Shell
        b. In the Korn Shell window, type version and press Enter
        c. The displayed software version should be: Keysight i3070 09.01p 1116 WN


     

授權

  • 需取得授權

安裝於: PC

作業系統

  • Windows 7

參加條件

  • Operating System: Windows 7 Professional with Service Pack 1

  • Disk Space: 10GB recommended, C: drive

  • Language Setting: English (United States)

支援的儀器

  • Keysight i3070 In-Circuit Systems
無可用的軟體版本
SHOW MORE