尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
適用於阻抗分析儀的 IntuiLink
概述
Keysight IntuiLink 4294A/4395A/4396B 軟體提供易用的工具列,讓您能夠從 Microsoft Excel 或 Word 檔,連到從將您的分析儀。完成連線後,您可輕易擷取軌跡資料,而量測顯示畫面可直接轉存入您的表單或文件中。
支援的儀器
4294A,配備 1.11 版或更高版本的韌體
4395A,配備 1.01 版或更高版本的韌體
4396B,配備 1.10 版或更高版本的韌體
註: Keysight IntuiLink 4294A/4395A/4396B 不支援經由 LAN 介面執行遠端控制的能力。您必須在 PC 中安裝 GPIB 介面卡。
電腦配備
作業系統
Windows® 98 SE, Windows ® 2000, Windows ® XP 或 Windows NT ® 4.0 Service Pack 6 版
應用軟體
Word97/98/2000/2002
Excel97/2000/2002
註: 目前亦提供 4294A 資料傳輸程式 (Excel VBA),可將量測資料及顯示畫面從 4294A 傳送至電腦。
Keysight I/O 資料庫
Keysight I/O 資料庫須安裝至電腦。 Keysight I/O 資料庫
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2003-06-13 | 1.0 | Supported Models: 4294A, 4395A, 4396B Note: The readme file included in the installation file is out-of-date. The separate readme file on this site is more current. |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2003-06-13 | 1.0 |
| 版本說明 |
|---|
| Supported Models: 4294A, 4395A, 4396B Note: The readme file included in the installation file is out-of-date. The separate readme file on this site is more current. |
如何下載
- See Above
如何安裝
- See Readme File
授權
- 不需要授權
支援文件
安裝於: PC
作業系統
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
參加條件
- See Above
支援的儀器
- 4294A 4395A 4396B
無可用的軟體版本
SHOW MORE