尋找感興趣的產品?
連線管理員伺服器
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2012-11-29 | 2012.08 | 對於 ADS 2009 第一更新版到 ADS 2016.01 之間的版本,Connection Manager Server 2012.08 擴充了先進設計系統(ADS)的功能,以便控制是德科技儀器操作和所支援的儀器數量。 |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2012-11-29 | 2012.08 |
| 版本說明 |
|---|
| 對於 ADS 2009 第一更新版到 ADS 2016.01 之間的版本,Connection Manager Server 2012.08 擴充了先進設計系統(ADS)的功能,以便控制是德科技儀器操作和所支援的儀器數量。 |
自 ADS 2014 開始,有些連接管理員用戶端(Connection Manager Client)量測案例(S 參數 PNA 和 ENA 系列網路分析儀)已不再需要連接管理員伺服器(Connection Manager Sever)。而是使用連線管理員用戶端程式的CommandExpertMode 外掛程式。欲知詳情,請參考 ADS 2014 CommandExpertMode Connection Manager PNA ENA 儀器量測工具。如需對一組完整的目標 Connection Manager Client 和 Ptolemy 儀器(頻譜分析儀、電壓示波器、Ptolemy Sink/Source CM_ 零件)進行量測,此時就需要安裝 Connection Manager Server。您的核心 ADS 授權中包含執行 Connection Manager 用戶端和伺服器程式所需的授權。
更多關於安裝和配置 Connection Manager Server 的資訊,請見 Connection Manager Server 安裝和配置指南(需登入知識中心)。
如何下載
如何安裝
授權
- 需取得授權
支援文件
If you are using ADS 2009, the core ADS environment licenses include the link_measampmodeling license. No further license is required. If you are using a pre-2009 ADS version, the link_connect_mgr license is required and you may need to add it to your licenses.
For more information about installing and configuring Connection Manager Server, please see Connection Manager Server Installation and Configuration Guidelines (requires Knowledge Center login).
如何下載
如何安裝
授權
- 需取得授權