キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
無料 Trial
リリース バージョン 内容
2012-11-29 2012.08 ADS 2009 Update 1からADS 2016.01まで、コネクション・マネージャー・サーバー2012.08は、キーサイトの測定器と多くのサポート測定器を制御できるようにAdvanced Design Systemの能力を拡張します。
リリース バージョン
2012-11-29 2012.08
内容
ADS 2009 Update 1からADS 2016.01まで、コネクション・マネージャー・サーバー2012.08は、キーサイトの測定器と多くのサポート測定器を制御できるようにAdvanced Design Systemの能力を拡張します。

ADS 2014以降、コネクション・マネージャー・クライアント測定ケースの一部(PNA/ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ、Sパラメータ)に、コネクション・マネージャー・サーバーが必要なくなるものがあります。代わりにコネクション・マネージャー・クライアント用のCommandExpertModeアドオンを使用します。詳細は、ADS 2014 CommandExpertModeコネクションマネージャーPNA ENA測定ツールを参照してください。これ以外の場合には、対象のコネクション・マネージャー・クライアントおよびPtolemy測定器リンク(スペクトラム・アナライザ、電圧オシロスコープ、Ptolemyシンク/ソースCMパーツ)の測定用にコネクション・マネージャー・サーバーをインストールする必要があります。コネクション・マネージャー・クライアント/サーバーを実行するためのライセンスはコアのADSライセンスに含まれています。

コネクション・マネージャー・サーバーに関する詳細は、コネクション・マネージャー・サーバーのインストール/構成のガイドラインを参照してください(ナレッジセンターへのログインが必要)。

ダウンロード方法

インストール方法

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 7 (Virtual Windows XP Mode)

対象測定器

  • Not Applicable

If you are using ADS 2009, the core ADS environment licenses include the link_measampmodeling license. No further license is required. If you are using a pre-2009 ADS version, the link_connect_mgr license is required and you may need to add it to your licenses.

For more information about installing and configuring Connection Manager Server, please see Connection Manager Server Installation and Configuration Guidelines (requires Knowledge Center login).

ダウンロード方法

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows XP

前提知識

対象測定器

  • Not Applicable
SHOW MORE