BenchVue 應用軟體可連接超過 470 種是德科技儀器。查看目前支援的所有是德科技儀器。

是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 版本 版本說明
2024-05-31 2024 Defects have been fixed to enhance stability, usability, and performance, and the software is now compatible with Windows 11.
發佈日期 版本
2024-05-31 2024
版本說明
Defects have been fixed to enhance stability, usability, and performance, and the software is now compatible with Windows 11.

如何下載

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

如何安裝

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

授權

  • Requires a License

支援文件

Offline Installer:

  • The offline installer serves as a solution for situations where internet connectivity is unavailable. Please note that it is notably larger in size. 
  • Click the Download Offline Installer button.

Installs on: PC

作業系統

  • Windows 10
  • Windows 11
System Requirements
  • Processor: Intel Core i5 (or equivalent)
  • RAM: 16 GB
  • Storage Drive: 900 MB free space for Windows
  • Screen Resolution: 1920x1080 (recommended)

Microsoft Windows 10:32 位元和 64 位元(專業版、企業版、教育版、家庭版);
Microsoft Windows 8 和 8.1:32 位元和 64 位元(專業版、企業版、核心版);
Microsoft Windows 7:SP1 和更高版本,32 位元和 64 位元(專業版、企業版、旗艦版、家庭入門版、家庭進階版)
處理器:1 GHz 或更快(建議 2 GHz 或更快的處理器)
記憶體:1 GB(32 位元)或 2 GB(64 位元)(建議 3 GB 或更大的記憶體)

如何下載

  1. 點擊下載按鈕
  2. 儲存或執行安裝

如何安裝

  • 點擊兩下所下載的軟體檔以便執行安裝。

授權

  • 需取得授權

安裝於: PC

作業系統

  • Windows 7
  • Windows 8, 8.1
  • Windows 10
SHOW MORE