BenchVue 소프트웨어 앱은 470개 이상의 키사이트 계측기 및 카운팅 시스템에 연결이 됩니다. 현재 지원되는 모든 키사이트 계측기를 확인하십시오.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2024-05-31 2024 Defects have been fixed to enhance stability, usability, and performance, and the software is now compatible with Windows 11.
릴리스 날짜 버젼
2024-05-31 2024
버전 설명
Defects have been fixed to enhance stability, usability, and performance, and the software is now compatible with Windows 11.

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

설치 방법

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

라이센스

  • Requires a License

지원 문서

Offline Installer:

  • The offline installer serves as a solution for situations where internet connectivity is unavailable. Please note that it is notably larger in size. 
  • Click the Download Offline Installer button.

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 10
  • Windows 11
System Requirements
  • Processor: Intel Core i5 (or equivalent)
  • RAM: 16 GB
  • Storage Drive: 900 MB free space for Windows
  • Screen Resolution: 1920x1080 (recommended)

Windows 10: 32비트 및 64비트(Professional, Enterprise, Education, Home 버전)
Microsoft Windows 8 & 8.1: 32비트 및 64비트(Professional, Enterprise, Core)
Windows 7: SP1 이상 32비트 및 64비트(Professional, Enterprise, Ultimate, Home Basic, Home Premium)
프로세서: 1GHz 이상의 속도(2GHz 이상 권장)
RAM: 1GB(32비트) 또는 2GB(64비트)(3GB 이상 권장)

다운로드 방법

  1. 다운로드 버튼을 클릭합니다.
  2. 저장하거나 설치 프로그램을 실행합니다.

설치 방법

  • 다운로드된 소프트웨어 파일을 더블 클릭해서 설치 프로그램 실행

라이센스

  • 라이센스 필요

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows 8, 8.1
  • Windows 10
SHOW MORE