尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
下載適用於 Keysight 34980A 的 BenchLink Data Logger 軟體
系統需求:
- 作業系統:2000 SP4、XP SP 2
- 控制器:建議使用 800 MHz 以上的 Pentium(r) 4,最少為 500 MHz 的 Pentium III
- RAM:建議使用 256 MB 以上,最小為 128 MB
- 磁碟空間:建議使用 200 MB,最小為 100 MB
- 顯示器:1024x768 解析度,256 彩色
- Keysight IO Libraries 14.1 版或更新版 (CD 隨附於 Keysight 34980A 中,也可自 AND 網站下載)
- Adobe(r) Acrobat(r) Reader V5.0 或更新版 (用於檢視文件)
- Keysight 34980A 韌體 2.18 版或更新版 (請參閱下列韌體更新)
包含執行程式的軟體元件 (下載時即包含在內):
- Microsoft .NET V1.1
- Microsoft Data access components V2.8 SP1
Adobe、Adobe 標誌、Acrobat 與 Acrobat 標誌是 Adobe Systems Incorporated的商標。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2012-06-01 | 2.3.0 | CAUTION: SAVE ALL CONFIG & DATA FILES BEFORE UNINSTALLING AN EARLIER VERSION. See Transferring Data and Configurations to a new version. The new install will erase all previous configuration and data files. |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2012-06-01 | 2.3.0 |
| 版本說明 |
|---|
| CAUTION: SAVE ALL CONFIG & DATA FILES BEFORE UNINSTALLING AN EARLIER VERSION. See Transferring Data and Configurations to a new version. The new install will erase all previous configuration and data files. |
如何下載
See Above
如何安裝
See Above
授權
- 不需要授權