시스템 요구사항:

  • 운영 체제: Windows Vista, 2000 SP4, XP SP 2
  • 컨트롤러: Pentium® 4, 800MHz 이상 권장, 최소: Pentium III, 500MHz
  • RAM: 256MB 이상 권장, 최소 128MB
  • 디스크 공간: 200MB 권장, 최소 100MB
  • 디스플레이: 1024x768 해상도, 256색
  • 키사이트 IO Libraries 버전 14.1 이상
    (CD는 제품과 함께 제공되고, ADN에서 다운로드)
  • Adobe® Acrobat® Reader V5.0 이상 (자료 보기)
  • 34980A 펌웨어 2.18 이상 (아래 펌웨어 업데이트 보기)

포함된 런타임 소프트웨어 구성요소(다운로드에 포함):

  • Microsoft .NET V2.0
  • Microsoft Data access components V2.8 SP1

Adobe, Adobe 로고, Acrobat 및 Acrobat는 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2012-06-01 2.3.0 설치전에, 프로그램 추가/제거를 이용하여 이전 버전은 모두 삭제합니다.
릴리스 날짜 버젼
2012-06-01 2.3.0
버전 설명
설치전에, 프로그램 추가/제거를 이용하여 이전 버전은 모두 삭제합니다.

다운로드 방법

  • See Above

설치 방법

  • See Above

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: PC

선결 조건

  • See Above

지원되는 계측기

  • 34980A

다운로드 방법

  • See Above

설치 방법

  • See Above

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: PC

선결 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • 34826A
SHOW MORE