尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
預防儀器故障的要訣
- 先檢查工作環境,必須100%確保各項條件符合規範。記錄下來環境檢測的數據以為憑證。要特別注意AC電源(火線與中性線)的極性及接地是否正確,地阻是否符合規格。 埸地檢查報告 (pdf 200KB)
- 執行ESD靜電防護安規程序,確認所有作業人員遵循。 靜電防護每日自我檢查表 (pdf 197KB)
操作儀器前,必須先詳讀儀器說明書,要特別注意不要輸入過大的信號(一般而言,高頻,微波及光訊號的最大輸入位準約在0.1~1瓦內及0.2~2伏特直流電壓內) 。 儀器使用及維護建議 (pdf 838KB)
- 檢查所有的(高頻)電纜及接頭類型是否正確,(例如:2.4mm, 3.5mm, SMA, SMB, SMC,等) 狀況是否良好。裝卸時,必須使用指定的力矩扭力扳手(torque wrench)及測試接頭的量規表(gauge meter),依標準操作程序進行。(請參考 Keysight 儀器使用及維護建議和 RF & Microwave Test Accessories Catalog 2006/07)。
確定輸入信號的類型與大小。看情況,適當加上直流阻隔器或功率衰減器(DC Block or Attenuator)。當使用外加電源供應器時,須確保在啟動或關閉時,不會產生突波或脈衝。審慎處理將待測體接上或拆離儀器時,當時的外加電源及儀器,應該是在開或關的正確次序,不要讓瞬間異常電位出現在儀器的輸出/輸入端上。
控制環境溫度及濕度,減少空氣中的塵粒。如果濕度過高,儀器應常置於熱機狀態下,以除濕。一般理想環境溫度在: 25℃ (<40℃) 。
當儀器的磁碟仍在運轉時,不要移動。開機/關機的程序要依手冊上的規定執行。不正確的開/關機動作或中斷電源可能會破壞系統的設定或是已儲存的資料。注意軟體的設定或刪改,定期作備份儲存,避免不當上網下載到病毒。
- 依 Keysight 建議的校驗週期,在校驗到期日前送回維修中心檢查。
參考資料: