O que você está procurando?
Pesquisas sugeridas
No product matches found - System Exception
Conteúdos correspondents
Dicas para evitar reparos desnecessários
- Inspecione seu ambiente de trabalho. Utilize o formulário de verificação do local de trabalho para saber, por exemplo, como proteger seus instrumentos ao máximo e minimizar os riscos de danos. Tabela de verificação do local de trabalho para instrumentos de bancada
- Siga todos os procedimentos e as orientações contra ESD (descarga eletrostática). Se não tiver um formulário apropriado, use esse. 10 passos para verificação cotidiana contra ESD
- Consulte o manual de operação específico do instrumento. Ele sempre contém indicações sobre os limites máximos de potência para equipamentos de RF e micro-ondas e sobre os níveis de danos de ESD e DC.
- Certifique-se de que conectores, adaptadores e cabos sejam do tamanho correto e estejam em boas condições de uso. Sempre use um torquímetro e ferramentas de medição e siga os procedimentos de cuidado com os cabos e conectores da Keysight.
- Verifique o sinal de entrada ao antes de aplicar sinais a dispositivos de medição sensíveis. Utilize capacitores de bloqueio CC ou atenuadores se necessário. Ao empregar polarização CC externa, garanta que a fonte de alimentação externa seja adequada. Confira se ela não fornecerá corrente demais, se ela está dentro dos limites de tolerância de estabilidade e se não tem transientes de chaveamento significantes. Siga as instruções apropriadas para remover a fonte de polarização CC do instrumento de teste para evitar danos.
- Controle seu ambiente de trabalho. Mantenha a temperatura e a umidade em níveis satisfatórios, de acordo com as especificações dos instrumentos, e previna grandes flutuações.
- Inspecione e limpe periodicamente as saídas de ventilação do seu instrumento. O fluxo de ar inadequado pode resultar em temperaturas excessivas internamente, o que pode causar falhas no instrumento. Se seu instrumento tem ventoinhas, e às vezes filtros de ar, certifique-se de que esses elementos sejam limpos periodicamente.
- Siga o intervalo de calibração recomendado. Envie o instrumento a um centro de serviços da Keysight para calibração antes da data de expiração.
- Não mova o instrumento se o disco rígido estiver em funcionamento. Sempre siga os procedimentos definidos para ligar e desligar o instrumento. Muitos instrumentos utilizam sistemas operacionais padrões de computador que requerem que o usuário desligue-os de maneira apropriada para evitar perdas ou danos nas configurações do sistema dos instrumentos ou nos dados salvos.