如需更多資訊,請參考 ZigBee 測試

ZigBee 充分利用了 IEEE 802.15.4 實體層。下表顯示根據 IEEE 802.15.4 標準進行的射頻測試,以及執行這些量測時,推薦使用的是德科技測試工具。

ZigBee 射頻測試
射頻測試(IEEE 802.15.4 標準)X 系列信號分析儀89600 向量信號分析軟體1X 系列向量信號產生器,N5182A MXG、E4438C ESG、PXI 信號產生器8E6640A EXM 無線測試儀N4010A 無線連接測試儀P 系列、EPM-P 系列功率錶
發射器測試      
輸出功率(6.7.5) 
功率上升/下降 
頻譜 PSD 遮罩(6.5.3.1)  
發射雜散信號(6.1.5)     
中心頻率容忍度(6.7.4)  
星座圖誤差  
誤差向量振幅(6.7.3)  
收發器測試      
頻外雜散發射     
Tx-Rx / Rx-Tx 轉向4(6.7.1、6.7.2)  
接收器測試      
靈敏度(6.5.3.3)   
符號率誤差容忍度   
最大輸入位準(6.7.6)   
干擾電阻(6.5.3.4)   
能量檢測6(6.7.7)   
鏈路品質指示6(6.7.8)   

1 89600 系列向量信號分析軟體可與各種數位化儀器配合使用,包括:X 系列信號分析儀、示波器、邏輯分析儀、PSA 高效能頻譜分析儀、 ESA-E 系列經濟型頻譜分析儀和 N4010A 無線連接測試儀。

2 如技術規格所述,利用所記錄的完整叢發、自由執行觸發和連續峰值保持功能,以 100 kHz 解析度頻寬對頻譜進行評估。

3 EVM 解調變結果需要 N9064A VXA 向量信號分析量測應用軟體及選項 2FP(CXA 機型則為 W9064A)或 89601B VSA 軟體及選項 AYA。89600 軟體可在 X 系列信號分析儀上運作,因此無需使用外部 PC。使用 N4010A 進行解調變量測時,需使用 89600 系列 VSA 軟體。

4 此測試可能需要特定的測試模式。可能需要使用 9000 系列 Infiniium 等各種示波器。

5 需要使用者設計的波形檔,或使用從實際的待測元件擷取的 IQ 資料所產生的波形檔。如果基頻是必要格式,需使用即時信號。

6 如果具有所需的測試模式,可執行鏈路品質指示、能量檢測和空閒通道評估等測試。

7 需要有另一個信號源(例如 E6640A、N4010A、N5182 MXG、N5172B、E4438C)來輸出 ZigBee 信號波形檔。該檔案可以是使用者設計的(例如使用 Matlab),也可以是從實際待測元件擷取的 IQ 資料所產生的(例如使用 N9020A 與 89600 系列 VSA 軟體來查看和擷取信號、儲存記錄並下載到 N5182B 進行重播)。

8 可以使用 Zigbeee 基頻信號產生軟體,產生 2.4 GHz 的 Zigbee OQPSK 調變信號。