WaferPro Express Main WindowDevice Modeling WaferPro 是新的量測軟體平台,可提供統一、開放和自動化的晶圓上量測環境。WaferPro Express 是能夠真正滿足客戶特性分析需求的解決方案。它支援(內建和使用者定義的)高效量測程式庫,如自我調整量測演算法等,可以顯著減少總體量測時間。

關於 WaferPro 的更多資訊,請下載 WaferPro 手冊。

WaferPro 的主要特性

加快開始首次量測:

  • 適用於 CMOS、BJT 和其他主要技術的完整 DC、CV 和 RF 測試演算法
  • 50 多個完整的儀器驅動程式,適用於大多數常見儀器、介面和作業系統
  • 晶圓級量測解決方案的系統設置和驗證程式簡單易用

簡化設置自動化測試的日常任務:

  • 現代化的直觀操作介面,方便定義晶圓圖和測試計畫
  • 獨家整合到 Cascade Microtech 探棒控制軟體中

提高工作效率:

  • 先進的資料顯示和晶圓資料映射檢視器
  • 用於處理大量資料的 SQL 資料庫

讓使用者能夠解決複雜或常見的問題:

  • 用於資料監測和後期處理以及儀器驅動程式實現的 Python/PEL 程式設計
  • 可配置的切換矩陣驅動程式,支援各種探棒卡和連接

晶圓級量測解決方案

WaferPro 是是德科技與 Cascade Microtech 合作開發的晶圓級量測解決方案(WMS)的關鍵組成部分。

所有 WMS 均由是德科技和 Cascade Microtech 進行驗證,以便讓使用者儘快開始首次量測,並為使用者提供精確、可重複的元件和元件特性分析。

所有 WMS 均提供有保證的系統配置、安裝和支援。

關於 WMS 的更多資訊,請參閱晶圓級量測解決方案。

Wafer-level Measurement Solutions (WMS)

圖 1:典型的 WMS 直流和射頻元件建模解決方案,提供有保證的配置、安裝和支援。測試工程師可獲得快速、準確、經過驗證的晶圓級半導體量測解決方案,確保量測效能以及多個位置量測結果之間的相關性,並大幅加快開始首次量測。

在元件建模流程中,WaferPro 適合部署在哪裡並與其他產品結合使用?

 

WaferPro Express in the Device Modeling flow

圖 2:元件建模流程中的 WaferPro。

IC-CAP WaferPro 和 WaferPro 有什麼區別?

  • IC-CAP WaferPro 適用於使用單一平台進行量測和建模或需要存取新量測管理系統(MMS)的使用者,而新 MMS 為 IC-CAP WaferPro 所獨有。IC-CAP WaferPro 提供極大的靈活性,可驅動是德科技參數測試儀,並包含可與建模共用使用的 IC-CAP 環境
  • WaferPro 適用於需要簡單易用、經濟高效的自動化晶圓上量測解決方案的使用者

深入了解下列議題:

回到 WaferPro 產品網頁