尋找感興趣的產品?
新一代 Keysight VEE軟體
Keysight VEE Pro 7.0

Keysight VEE Pro 7.0提供了客戶最常要求的一些增強功能。
- 開放式環境 - 可透過.NET結構輕易取得新的功能 - 全都是Keysight VEE Pro 7.0的標準配備。
- 容易操作 - 還原(undo)及改善的面板編輯功能,提高了程式的開發速度。
- 合乎標準 - 提供直接連接LAN和USB儀器及IVI-COM儀器驅動程式的支援。
開放式環境
功能:以程式設定的方式來使用.NET組合
VEE 7.0提供內建的Microsoft .NET Framework存取能力。.NET Framework包含了功能完善的類別(class),可讓您輕易存取系統功能及與其他應用程式互動。
優點:
可順利存取其他應用程式;存取Windows功能的一個簡單、一致的方法。以程式設定的方式來執行如管理檔案、email報告、啟動網頁或存取資料庫記錄等常見作業更為容易。
更容易操作
功能:還原
現在起,大部份常見的操作都可以還原/重做。
優點:
更容易操作的環境,讓您使用與Microsoft應用軟體類似的方式迅速修正錯誤,進而提高您的生產力。
功能:物件特性編輯
加入一個Visual BASIC式的特性編輯方塊,讓您輕易地變更您的VEE物件的各種特性。這項操作很簡單,它提供了多種顯示,並可讓您編輯單一物件或同時編輯多個物件。
優點:
提升您建立與編輯物件的效率。
功能:面板編輯功能
7.0版加入了下列面板編輯功能:
- 可見的格線
- 對齊物件
- 以“橡皮帶”方式選取物件
- 提到最上層
- Tab順序
- 其他
優點:
改善的使用者介面,與Microsoft介面類似。更容易使用,故能節省您的時間。
功能:Notepad和說明的RTF格式
Notepad物件和Keysight VEE Pro 7.0中任何物件的說明方塊,現在提供了完整的編輯能力,包括字型、色彩、還原、重做、網站連結、自動換行等。這些物件都可在Keysight VEE Pro中編輯,或從任何.rtf(普適文字格式)編輯器中剪貼過來。您也可以加入自訂的編輯範本,以便在這些物件中重複使用標準的格式或欄位。
優點:
較完善的文件說明,改善了程式的使用性和維護能力。
合乎標準
功能:USB儀器的連接
Keysight VEE Pro 7.0現在支援具備通用串列匯流排(USB)連接,且實作USB TMC協定的設備。(這是一種合乎工業標準的協定,可讓您使用與GPIB儀器相同的指令和語法來設定USB儀器。您可以輕易地將現有的程式移到新的USB儀器。)
優點:
使用USB 2.0來提升產能。直接從電腦的USB埠連接到您的儀器,可節省GPIB卡和接線的費用。不太需要重新設定,即可將您現有的程式移到新的USB儀器。以快速的USB連接來取代RS-232連接。
功能:直接的LAN連接
Keysight VEE Pro 7.0現在針對具備LAN連接的設備提供更完善的支援。Keysight VEE支援實作VXI-11協定的LAN設備。(這是一種合乎工業標準的協定,可讓您使用與GPIB儀器相同的指令和語法來設定LAN儀器。您可以輕易地將現有的程式移到新的LAN儀器。)Keysight VEE還針對未實作VXI-11的儀器提供插座式連接。
優點:
使用LAN來提升產能。直接從電腦的LAN埠或集線器連接到您的儀器,可節省GPIB卡和接線或LAN/GPIB閘道的費用。透過LAN(網路)連接,可輕易地對儀器進行遠端或分散式存取。不太需要重新設定,即可將您現有的程式移到新的LAN儀器(當使用VXI-11時)。
功能:支援IVI-COM儀器驅動程式
IVI-COM儀器驅動程式是儀器相容性和可交換儀器驅動程式的最新標準。它們是由IVI Foundation所制定,目的在激勵儀器製造商生產能夠與類似儀器(例如其他製造商的產品)交換的儀器驅動程式。Keysight VEE Pro 7.0支援所有合乎IVI-COM標準的驅動程式及現有的驅動程式(例如VXIplug&play驅動程式、傳統驅動程式、.dll驅動程式)。
優點:
取得合乎工業標準的儀器驅動程式。IVI-COM儀器驅動程式提供了更大的儀器選擇彈性,並在您變更或升級測試系統時提供更高的程式可攜性。
Keysight VEE 6.2的新增功能
Keysight VEE 6.2將授權程序改成更方便、更簡單的過程。
新功能:
- 授權變得更簡單了!您所需要的就只是一個產品機碼(product key)。使用Keysight VEE Pro,再也不必上網、不必找出您的LAN ID,它是一個單機版。
當您下載Keysight VEE Pro時,您會取得一個功能完整的產品,而不需要用到額外的軟體。試用版與正版間的差異就在於產品機碼。您只要購買Keysight VEE Pro,就會收到產品機碼。當您第一次啟動Keysight VEE Pro時,系統會提示您鍵入這個產品機碼。
產品機碼為您提供了Keysight Vee Pro的永久授權。如果您從網站下載試用版,則只能使用30天,之後使用權將會失效。如果您在試用期間決定購買這項產品,我們會將產品機碼和使用手冊寄給您。要將試用版升級為永久授權,請從Keysight VEE Pro功能表選擇Product Key,然後鍵入機碼。
Keysight VEE 6.1的新增功能
這一版的VEE包含了一些小幅度的修訂及好幾個錯誤的修正。最明顯的改變包括:
- 新的授權程序
- XP的支援
- MATLAB® R12相容性
Keysight VEE 6.0的新增功能
歡迎使用Keysight VEE軟體系列,6.0版。以下列出6.0版的全新與增強功能。有關您的Keysight VEE軟體的所有功能之詳細資訊,請查詢說明內容或索引。
- 多媒體教學課程
- 整合的MATLAB® Script
- 可呼叫的VEE ActiveX自動伺服器
- 新的資料類型
- VEE 6執行模式
- 新的函數
- VEE I/O組態檔連同程式一起儲存
- 可程式的儀器特性
- 動態I/O自動伺服器
- 加入I/O診斷功能
- 儀器管理員工具列按鈕
- VXI 64位元記憶體的存取支援
- PC插入卡的支援
- 加入Program Explorer子功能表
- 新的RunTime選項
- 程式設定儲存在暫存器
- 支援MAPI Email
- Microsoft智慧型滑鼠的支援
增強功能:
- 改善的安裝程式
- 不同的VEE資料類型轉換 - 改善的陣列處理
- 改善的自動伺服器清除
- 支援額外的圖形檔案
- 改善的XY游標特性
- 產生交易接腳(Transaction Pins)的更聰明方法
- Get和Set Formula 按鈕
- 更新的函數
- 改善的PC Execute物件
- 儀器管理員更新功能
- 方便的物件調整功能
- 額外的鍵盤捷徑
- 改善的序列線色彩
- 組態儲存選項
Keysight VEE 5的新增功能
感謝您使用VEE。這個版本中的許多功能都是新的,或從舊版改變而來,這一節將為您介紹這些功能。下列主題簡單說明了這個版本的新增功能,以及它與您現有的程式的相容性問題。有關這些功能及VEE中所有其他功能的詳細資訊,請查詢VEE說明內容或索引。
附註:VEE 3.x以後的存檔格式已經改變。如果您在VEE 4.0及以後版本中儲存VEE 3.x程式,則無法再於VEE 3.x及以前版本中開啟該程式。
VEE 4.x到VEE 5.x的存檔格式則維持相同,但如果您在兩種版本間移動程式,可能無法正確執行。舉例來說,如果您在VEE 5.x中開啟您的 VEE 4.x程式以使用新的功能,然後儲存程式,則您可以在VEE 4.x中再次開啟該程式,但新的功能將會被移除,程式也可能毀損。
ActiveX Support VEE for Windows支援執行Windows®95/NT® 4.0或以上版本的PC上之ActiveX自動化和控制(UNIX未獲支援)。
ActiveX自動化功能讓您使用VEE作為自動控制器(Automation Controller)。
可以控制其他的應用軟體,例如Microsoft® Word、Excel和Access,以執行各項活動,例如傳送資料到應用軟體以製作報告。在自動化應用方面,它完全取代了我們現有的應用程式控制解決方案,動態資料交換(DDE)。
各個廠商提供的ActiveX控制,可透過ActiveX自動化特性、方法和事件來提供特殊領域的服務,進而延伸VEE的功能。大部份的ActiveX控制也提供使用者介面,讓您運用如Calendar等控制,根據日曆日期來啟動事件。
Web Monitoring VEE包含一個內建的網路伺服器,讓您透過使用標準HTTP協定的遠端網路瀏覽器來監測及除錯VEE應用程式。您可以使用這項功能:
- 對在工廠運作的系統進行除錯
- 從VEE程式擷取資訊
- 監控測試系統
VEE物件和函數:
XY Displays包含幾種增強功能,讓您定義刻度標記及其間距,以及設定數字格式。
Knob、Slider和Indicator物件包含各種增強功能,讓您選擇對數或線性刻度調整、設定數字格式、以及控制刻度標記及其間距。
Formula Object現在可接受多行表示式。當您輸入一或多個表示式時,可以每一行放一個表示式,或將表示式分成多行。
UserFunction Menu選項可讓您從下列最常用來呼叫UserFunction的物件和函數,自動產生UserFunctions呼叫:Call、Formula、If/Then/Else、showPanel()和hidePanel()。
SavePanelImage Function提供以程式設定方式將VEE UserFunction面板轉換成檔案的能力,讓您在報告中動態內嵌一個VEE面板。
開發環境 VEE開發環境做了一些改變,包括:
- Default Preferences對話方塊中的Execution Mode變成了Compatibility Mode;包含VEE 3、VEE 4和Standard等模式
- Select Function對話方塊現在變成了Function & Object Browser(Device功能表)。在UNIX中則為Function Browser。
- Expanded Clipboard支援可讓您將VEE中的物件點陣圖複製到Windows應用軟體
- 為較小的檔案提供.vxe二進位檔案格式,為RunTime程式提供更高的安全性
- 提供更完善的線上說明資訊存取
Interface和Instrument Configuration VEE改變了儀器管理員的外觀,以及它與HP-IB/GPIB介面卡的互動方式,以簡化儀器和介面的設定。
VEE Version 4的新增功能
感謝您使用VEE。這個版本提供許多新的功能;最明顯的就是速度的提升和開發環境的改善。我們將為您說明它與您現有的程式的相容性問題,以及這些新的功能如何協助您更快完成更好的測試。
是德的網站上包含了VEE的支援資訊、下載儀器驅動程式的指令、以及許多其他有用的資源。歡迎上網查詢
附註:如果您在這個新的VEE版本中儲存您現有的程式,則無法在任何更早版本的VEE中開啟它。存檔格式已經改變。
速度的提升 VEE最大的改變在於它的新的執行引擎。您可以在這裡找尋讓您的程式以Compiled模式來執行必須做的變更之資訊。
工作區和操作 當您要產生及使用大的VEE程式時,這些功能有助於提高生產力和滿意度。
Instrument Manager 設定及存取儀器控制物件的新方法,位在I/O ==> Instrument Manager底下。這個方法適用於所有類型的儀器I/O(包含VXIplug&play)。新的Instrument Manager也可讓您找出目前連接到您的電腦的儀器和介面。
除錯及其他增強功能 當您要除錯程式時,這些功能會有所幫助,並能提高功能性。
Callable VEE和VEE ActiveX Control 可呼叫的VEE API是一個簡單的ANSI C程式庫,可讓您將VEE 4.0的使用者函數連結到現有的C/C++應用程式。新的VEE 4.0 ActiveX Control則可讓您將VEE 4.0的使用者函數連結到Visual Basic或任何其他OLE 2.0相容應用程式。
MATLAB是The Math Works, Inc.在美國的註冊商標。
Microsoft是Microsoft在美國的註冊商標。
Windows和 MS Windows是Microsoft在美國的註冊商標。
Windows NT是Microsoft在美國的註冊商標。
UNIX是The Open Group的註冊商標。