무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VEE의 새로운 기능
가장 많이 요청되는 기술 향상을 포함하고 있는 키사이트 VEE Pro 7.5
- 데이터 저장 및 불러오기는 물론 보고서 자동화를 위한 쉬운 메뉴 방식의 Microsoft® Excel 제어
- NI 데이터 수집 및 모듈러 계측기 하드웨어의 통합 지원
- 새로운 내장 샘플 프로그램 및 사용중인 키사이트 계측기의 빠른 온램프를 위한 Instrument Manager 자동 탐지 기능
- 보다 풍부한 사용자 인터페이스 구축을 위한 Microsoft .NET 컨트롤(위젯) 지원
- 프로그램에 이메일 추가 기능, 데이터베이스 액세스 등을 위한 강력한 .NET 프레임워크에 대한 신속한 액세스
- 산업 표준 IVI-COM 계측기 드라이버의 단순화된 통합 등
기능: 쉬운 메뉴 방식의Excel 제어
VEE Pro 7.5는 모든 공통 Excel 작업을 제어하는 기능이 지원되는 새로운 Excel 메뉴를 갖추고 있습니다. 예를 들어, 데이터가 텍스트 또는 숫자, 단일점 또는 다차원이든지 간에 Excel 스프레드시트로 데이터를 보내고 스프레드시트에서 데이터를 읽을 수 있습니다. 새로운 VEE Pro 메뉴 선택을 통해 VEE 프로그램은 워크시트 생성, 워크시트 포맷팅, 그래프 생성 등 Excel을 제어할 수 있습니다.
장점:
이제 VEE 사용자는 쉽게 Excel을 제어할 수 있습니다. 몇 개의 그래프 객체만으로도 VEE 프로그래머는Excel과 통신하여 테스트 파라미터를 읽고 나중에 사용할 수 있는 테스트 결과를 로그하며 보고서를 자동으로 생성할 수 있습니다. VEE Pro 7.5의 새로운 Excel 제어기능 보기
기능: NI 데이터 수집 및 모듈형 계측기 하드웨어 통합 지원
VEE Pro는 이제 PCI, PXI, SCXI 및 USB와 같은 인터페이스용 NI 데이터 수집 및 모듈러 계측기 하드웨어에 대해 통합 지원을 제공합니다. 디바이스는 GPIB, USB, LAN, VXI, 직렬 및 병렬 포트 디바이스와 함께 VEE Pro의 Instrument Manager에 나타납니다. VXIplug&play 계측기 드라이버를 사용하여 프로그래밍하는 것처럼 VEE의 친숙한 트랜잭션 객체를 통해 이들 디바이스를 프로그래밍할 수 있습니다. 또한 사용자는 NI-DAQ API 또는 모듈러 계측기 API(NI-SCOPE, NI-DMM, NI-FGEN, NI-SWITCH)의 기능을 사용하여 디바이스를 프로그래밍하도록 선택할 수 있습니다. 각 기능에 대한 온라인 도움말이 제공됩니다(지원되는 디바이스에 대한 자세한 정보는 제품 출시와 함께 발행될 VEE Pro 7.5 readme 파일을 참조하십시오).