請訂購這些升級選項將您的 Keysight 33500B 系列波形產生器升級,以因應您的需求變化。

觀看所有 Keysight 33500B 系列波形產生器機型

升級說明適用機種訂購型號升級內容需要調整額外需求安裝者與安裝時間
335BW1U 30 MHz 頻寬升級選項,適用於單通道機型335BW1U 選項可將 Agient 33500B 系列單通道波形產生器的頻寬從 20 MHz 升級至 30 MHz33509B,
33511B
335BW1U您將收到升級憑證,請至是德網站註冊,並取得軟體授權碼即可進行升級無需校驗,使用者需通過驗證以確認進行 30 MHz 的校驗無客戶自行安裝,0.5 小時
335BW2U 30 MHz 頻寬升級選項,適用於雙通道機型335BW2U 選項可將 Agient 33500B 系列雙通道波形產生器的頻寬從 20 MHz 升級至 30 MHz33510B,
33512B
335BW2U您將收到升級憑證,請至是德網站註冊,並取得軟體授權碼即可進行升級無需校驗,使用者需通過驗證以確認進行 30 MHz 的校驗無客戶自行安裝,0.5 小時
335ARB1U 任意波形選項,適用於單通道機型335ARB1U 選項可在 33500B 系列單通道 20 和 30 MHz 波形產生器中增加任意波形產生功能33509B,
33519B
335ARB1U您將收到升級憑證,請至是德網站註冊,並取得軟體授權碼即可進行升級無無客戶自行安裝,0.5 小時
335ARB2U 任意波形選項,適用於雙通道機型335ARB2U 選項可在 33500B 系列雙通道 20 和 30 MHz 波形產生器中增加任意波形產生功能33510B,
33520B
335ARB2U您將收到升級憑證,請至是德網站註冊,並取得軟體授權碼即可進行升級無無客戶自行安裝,0.5 小時
335MEM1U 16 MB記憶體升級選項,適用於單通道機型335MEM1U 選項可為 33500B 系列單通道 20 和 30 MHz 波形產生器,增加每通道 16M 的記憶體,並可搭配使用任意波形產生功能,以便記錄更常的波形33511B, 33521B. 此記憶體升級選項和任意波形產生器升級選項 (335ARB1U) 亦適用於 33509B 和 33519B335MEM1U您將收到升級憑證,請至是德網站註冊,並取得軟體授權碼即可進行升級無需要 335ARB1U 選項任意波形功能升級選項客戶自行安裝,0.5 小時
335MEM2U 16 MB記憶體升級選項,適用於雙通道機型335MEM2U 選項可為 33500B 系列雙通道 20 和 30 MHz 波形產生器,增加每通道 16M 的記憶體,並可搭配使用任意波形產生功能,以便記錄更常的波形33512B, 33522B. 此記憶體升級選項和任意波形產生器升級選項 (335ARB2U) 亦適用於 33510B 和 33520B335MEM2U您將收到升級憑證,請至是德網站註冊,並取得軟體授權碼即可進行升級無需要 335ARB2U 選項任意波形功能升級選項客戶自行安裝,0.5 小時
335SECU 檔案安全性升級選項,適用於 1 和 2 通道機型335SECU 選項適用於 33500B 系列 1 和 2 通道波形產生器,可支援 NISPOM 並提升檔案安全性33509B, 33510B, 33511B, 33512B, 33519B, 33520B, 33521B,
33522B
335SECU您將收到升級憑證,請至是德網站註冊,並取得軟體授權碼即可進行升級無無客戶自行安裝,0.5 小時
335IQPU IQ 基頻信號播放選項,適用於 2 通道機型335IQPU 選項適用於 33500B 系列 2 通道波形產生器,可新增 IQ 基頻播放功能,並可與任意波形產生功能搭配運作。升級項目包括振幅增益和 delta 偏移調整,以及通道對通道時間差調整。33512B, 33522B. 此記憶體升級選項和任意波形產生器升級選項 (335ARB2U) 亦適用於 33510B 和 33520B335IQPU您將收到升級憑證,請至是德網站註冊,並取得軟體授權碼即可進行升級無33510B 和 33520B 需要 335ARB2U 任意波形功能升級選項。客戶自行安裝,0.5 小時
33500U-OCX 高穩定性時基功能升級選項,適用於 1 和 2 通道機型33500U-OCX 選項適用於 33500B 系列 1 和 2 通道,具備任意波形功能的機型。它可新增高穩定性時基,並提供 0.1 ppm 穩定度。其穩定性在超過一年時間內比標準時基穩定 20 倍。33509B, 33510B, 33511B, 33512B, 33519B, 33520B, 33521B, 33522B33500U-OCX硬體客戶無需校驗需送回是德原廠進行升級和校驗送回是德安裝,時間待評估