これらのアップグレードをご注文になれば、ご使用の33500Bシリーズ波形発生器の機能をニーズの変化に応じて拡張することができます。

33500Bシリーズ波形発生器の全モデルを表示

 

アップグレード

概要

適合モデルオーダ番号アップグレードの内容必要な調整その他の要件インストール作業者、インストール作業時間
335BW1U 30 MHz帯域幅アップグレード(1チャネル・モデル用)335BW1Uは、1チャネル、20 MHzの33500Bシリーズ波形発生器の帯域幅を30 MHzに拡大します。33509B, 33511B335BW1Uライセンス証明書の提供、KeysightのWebサイト経由での登録、アップグレードを可能にするソフトウェア・キー・コードの提供校正は不要。ユーザ検証を行って30 MHzまでの校正を確認することができますなしユーザ、0.5時間
335BW2U 30 MHz帯域幅アップグレード(2チャネル・モデル用)335BW2Uは、2チャネル、20 MHzの33500Bシリーズ波形発生器の帯域幅を30 MHzに拡大します。33510B, 33512B335BW2Uライセンス証明書の提供、KeysightのWebサイト経由での登録、アップグレードを可能にするソフトウェア・キー・コードの提供校正は不要。ユーザ検証を行って30 MHzまでの校正を確認することができますなしユーザ、0.5時間
335ARB1U任意波形発生機能のアップグレード(1チャネル・モデル用)335ARB1Uは、1チャネル、20/30 MHzの33500Bシリーズ波形発生器に任意波形発生機能を追加します。33509B, 33519B335ARB1Uライセンス証明書の提供、KeysightのWebサイト経由での登録、アップグレードを可能にするソフトウェア・キー・コードの提供なしなしユーザ、0.5時間
335ARB2U任意波形発生機能のアップグレード(2チャネル・モデル用)335ARB2Uは、2チャネル、20/30 MHzの33500Bシリーズ波形発生器に任意波形発生機能を追加します。33510B, 33520B335ARB2Uライセンス証明書の提供、KeysightのWebサイト経由での登録、アップグレードを可能にするソフトウェア・キー・コードの提供なしなしユーザ、0.5時間
335MEM1U 16 MBメモリ・アップグレード(1チャネル・モデル用)335MEM1Uは、任意波形発生機能を備えた1チャネル、20/30 MHzの33500Bシリーズ波形発生器に、1チャネル当たり16 Mサンプルのメモリを追加することにより、より長い波形に対応できるようにします。33511B, 33521B。任意波形発生器アップグレード(335ARB1U)により、33509Bおよび33519Bにも適用できます。335MEM1Uライセンス証明書の提供、KeysightのWebサイト経由での登録、アップグレードを可能にするソフトウェア・キー・コードの提供なし335ARB1U任意波形発生機能アップグレードが必要ユーザ、0.5時間
335MEM2U 16 MBメモリ・アップグレード(2チャネル・モデル用)335MEM2Uは、任意波形発生機能を備えた2チャネル、20/30 MHzの33500Bシリーズ波形発生器に、1チャネル当たり16 Mサンプルのメモリを追加することにより、より長い波形に対応できるようにします。33512B, 33522B。任意波形発生器アップグレード(335ARB2U)により、33510Bおよび33520Bにも適用できます。335MEM2Uライセンス証明書の提供、KeysightのWebサイト経由での登録、アップグレードを可能にするソフトウェア・キー・コードの提供なし335ARB2U任意波形発生機能アップグレードが必要ユーザ、0.5時間
335SECUファイル・セキュリティ・アップグレード(1/2チャネル・モデル用)335SECUは、NISPOMおよびファイル・セキュリティを1/2チャネルの33500Bシリーズ波形発生器に追加します。33509B, 33510B, 33511B, 33512B, 33519B, 33520B, 33521B, 33522B335SECUライセンス証明書の提供、KeysightのWebサイト経由での登録、アップグレードを可能にするソフトウェア・キー・コードの提供なしなしユーザ、0.5時間
335IQPU IQベースバンド信号プレーヤ・アップグレード(2チャネル・モデル用)335IQPUは、任意波形発生機能を備えた2チャネル33500Bシリーズ波形発生器に、IQベースバンド信号プレーヤを追加します。振幅利得/デルタ・オフセット調整やチャネル間スキュー調整を含みます。33512B, 33522B。任意波形発生器アップグレード(335ARB2U)により、33510Bおよび33520Bにも適用できます。335IQPUライセンス証明書の提供、KeysightのWebサイト経由での登録、アップグレードを可能にするソフトウェア・キー・コードの提供なし33510B/33520Bには、335ARB2U任意波形発生機能アップグレードが必要ユーザ、0.5時間

33500U-OCX 高安定タイムベース・アップグレード(1/2チャネル・モデル用)

33500U-OCXは、任意波形発生機能を備えた1/2チャネル33500Bシリーズ波形発生器に高安定タイムベースを追加し、0.1 ppmの安定度を実現します。これは、標準タイムベースと比べると1年で20倍以上高くなっています。33509B, 33510B, 33511B, 33512B, 33519B, 33520B, 33521B, 33522B33500U-OCXハードウェアユーザによる調整なしアップグレード/校正するにはKeysightに返送Keysight、受け取った時点で決定