尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
PCI Express 2.0 協定測試

Keysight E2960B 系列包括適用於 PCI Express 2.0 測試與除錯的全套完備工具。
Keysight E2960B 系列包含協定分析儀,支援 x1 到 x16 連結寬度,具備直覺式的試算表式視覺化功能、還有從通道檢視到交易檢視的不同層級解碼,以及簡易流量功能,分析儀有助於加速深入解析。
新增了 Keysight N5322A 擴充介面模組,這款分析儀是電源管理測試的最佳工具,擁有業界最快速的鎖定時間。 Keysight N5322A
不具適合探測型體的分析儀,對您的幫助不大。是德擁有最多的 Gen2 探棒系列產品,包括中途匯流排探棒、插槽插入器,以及 業界首創 Gen2 浮動導線測試探棒
Keysight E2960B 系列也包含 Keysight N5309A 模擬試驗器、相容性測試套件和 LTSSM 測試儀,可在單一硬體提供 3 種應用,若測試週期中有需要,您也可選擇新增應用。(連結至新的 Keysight N5309A 產品)
Keysight E2960B 系列也能夠透過 P2L 閘道,連結到邏輯分析儀,進行跨匯流排分析。
「PCI Express 和 PCIe 是 PCI-SIG 的註冊商標」