何をお探しですか?
PCI Express® 2.0プロトコル・テスト

E2960Bは、PCI Express® 2.0のテスト/デバッグ用ツールです。

E2960Bは、x1~x16リンク幅をサポートし、スプレッドシート形式での表示機能を備えたプロトコル・アナライザが含まれています。このアナライザは、レーン表示からトランザクション表示まで、さまざまなレベルのデコード機能、フロー機能を備え、迅速に解析できます。 N5306A PCI Express® 1.0および2.0用プロトコル・アナライザ
このアナライザと新しいN5322A拡張インタフェース・モジュールと組み合わせると、パワー・マネジメント・テストに最適なツールとなり、業界最高速のロック・タイムを実現します。 N5322A for PCI Express 2.0
アナライザは、適切なプローブと組み合わせないと、役に立ちません。Keysightは、さまざまなGen2プローブを提供しています。ミッドバス・プローブ、スロット・インタポーザ、業界初のGen2フライング・リード・プローブGen2 Flying Leads Probeなどを用意しています。 Gen2 Flying Leads Probe for PCI Express 2.0
E2960Bには、エクセサイザ、コンプライアンス・テスト、LTSSMテスタの3つのアプリケーションを1つのハードウェアに内蔵したN5309Aもあり、テスト・サイクルでの必要に応じてアプリケーションを追加することも可能です。 N5309A for PCI Express 2.0
また、E2960Bは、P2Lゲートウェイでロジック・アナライザに接続する機能も備え、クロス・バス解析も行えます。
PCI ExpressおよびPCIeは、PCI-SIGの登録商標です。