尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Genesys Momentum GXF 和 Genesys Momentum GX 模擬

Momentum GXF 是先進的力矩法(MoM)3D 平面電磁模擬器,其功能經過最新的 NlogN 和多執行緒解算器演算法得到強化,提供最快、最高容量的 3D 平面 EM 模擬。在 Genesys 中,它可以讓電磁模擬和電路及系統協同模擬或協同最佳化一起使用,來處理平面結構的鄰近或輻射效應,例如微帶線、帶狀線、槽線、共平面波導軌跡或印刷式天線。並以表面電流或是輻射場的 3D 視覺化結果,幫助研判問題區域。
Momentum GXF 是繼承自 Momentum GX 3D 平面電磁模擬器的第二代產品,已經非常強大的功能也經過再度強化。Momentum 由 Keysight EDA 開發,在過去 20 年間已獲得數以千計客戶的支持。Momentum GXF 可提供多執行緒分析,利用多核心處理器的優勢大幅提升模擬速度。它也使用了最新的 NlogN 解算器演算法,相較 Momentum GX 所需的記憶體更少,卻能夠處理更加複雜的大問題。
Momentum GXF 包含:
- 力矩法(MoM)3D 平面電磁模擬器,使用先進的 NlogN 解算器技術,以高速及高容量為開發宗旨
- 多執行緒模擬,在 64 位元電腦上最多可支援 8 核心,提升容量及速度
- 任意多邊形網格化,藉由自調適網格削減,進行速度、準確度與容量最佳化,不需受到矩形網格的限制
- 自動布局網格修復功能,能夠避免和匯入的 Gerber 布局資料有關的收斂問題。在 3D 空間中視覺化互動呈現平面電流與平面天線輻射
- 對參數化幾何和電路及系統元件一起進行最佳化
- 可自動調用電路圖環境的 EM 分析,當連接主動或集總元件、零配件時,自動模擬被動軌跡
- 從任何電路或系統模擬器節點進行 EM 激發
- 使用者可選擇微波全波或較快的射頻準靜態模式 EM 模擬
- 自調適頻率掃描,能夠跨越全模擬頻段,自動且快速地搜尋所有諧振頻率
- 側壁電流和耦合的厚金屬分析
不像其他有矩形柵網眼限制或插座式整合的平面單機式 EM 模擬器,有不一致的操作介面;Momentum GXF 的操作介面,與業界功能最強大的 Genesys 射頻電路板設計平台整合。藉由統一的設計輸入、模擬、最佳化介面,帶給您最高效且最快速的 3D 平面 EM 模擬體驗。保證您能夠高效、穩定地不斷完成最佳的設計。
使用 Genesys Momentum GXF 或 Genesys Momentum GX 3D 平面 EM 模擬器的時機
- 當出現寄生耦合情形時
- 當沒有電路模型時
- 當接地平面有插槽存在時
- 當超出方程式模型的值域範圍時
取得 Genesys Momentum GXF 和 Genesys Momentum GX 的途徑
Genesys Momentum GXF 和 GX 均可在下列包含 EM 建構模組的 Genesys 軟體套件中取得,分別為:
| Model Number | Product Name |
|---|---|
| W5304B | RF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + EM |
| W5305B | RF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + EM |
| W5390B | RF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM |