何をお探しですか?
Genesys Momentum GXF Simulator

Momentum GXFは、最新のNlogNおよびマルチスレッド・ソルバ・アルゴリズムにより強化された高度なモーメント法(MOM)3次元プレーナ電磁界シミュレータで、最高速、高能力の3次元プレーナ電磁界シミュレーションを実現します。Genesys内に統合することにより、電磁界シミュレーションと、回路/システムのコ・シミュレーションまたは相互最適化を併用して、マイクロストリップ、ストリップライン、スロットライン、コプレーナ導波管のトレースやプリント・アンテナなどの平面回路の近接効果や放射効果を明らかにすることができます。表面電流や放射電磁界の結果の3次元ビジュアリゼーションにより、問題の領域の修正箇所を特定できます。
Momentum GXFは、数千ものユーザにより過去20年以上にわたって実証されてきたKeysight EDAの強力なMomentum GX3次元プレーナ電磁界シミュレータの機能を強化させた第2世代の製品です。Momentum GXFは、マルチスレッド解析機能を備え、マルチコア・プロセッサを活用して、シミュレーションを大幅に高速化しています。また、最新のNlogNソルバ・アルゴリズムの採用により、Momentum GXよりも少ないメモリ消費量で、大きな問題に対応できます。
Momentum GXFは、以下の機能を備えています。
- 高度なNlogNソルバ・テクノロジーによって速度と能力を高めるために設計された、モーメント法(MOM)3次元プレーナ電磁界シミュレータ
- 能力および速度をさらに高めるための、64ビット・コンピュータの最大16個のコアでのマルチスレッド・シミュレーション
- 最適な速度、確度、能力を実現するための任意多角形メッシングおよび適応メッシュ低減機能(長方形のグリッドへのフィッティングの制限はなし)
- インポートされたGerberレイアウト・データの収束性の問題を回避するための自動レイアウト・メッシュ修復機能3次元空間での表面電流/プレーナ・アンテナ放射の対話式ビジュアリゼーション
- パラメータ化された形状と回路/システム・コンポーネントの同時最適化
- アクティブ/集中定数コンポーネント・パーツに接続されたパッシブ・トレースのシミュレーションのための、スケマティック環境からの電磁界解析機能の自動起動
- 任意の回路/システム・シミュレーション・ノードからの電磁界励振
- ユーザ選択可能なマイクロ波全波電磁界シミュレーションまたはより高速のRF準静的モード電磁界シミュレーション
- シミュレーション周波数帯域全体の共振周波数をすべて迅速に自動検出するための適応周波数掃引
- 側面電流/結合の厚膜金属解析
長方形のグリッド・メッシュに制限があったり、一貫性のないユーザ・インタフェースとソケット・ベースで統合された他のプレーナ・スタンドアロン電磁界シミュレータとは異なり、Momentum GXFは、共通のデザイン入力、シミュレーション、最適化ユーザ・インタフェースにより、業界最高性能のGenesys RFボード・デザイン・プラットフォームと統合された、最も効率的で最高速の3次元プレーナ電磁界シミュレーション機能を提供します。このため、常に最適なデザインを最高の効率で実現できます。
Genesys Momentum GXF/Genesys Momentum GX3次元プレーナ電磁界シミュレータを使用するケース
- 寄生カップリングがある場合
- 回路モデルがない場合
- グランド・プレーンにスロットがある場合
- 式ベースのモデルの制限範囲を超えている場合
Genesys Momentum GXFおよびGenesys Momentum GXを使用するには?
Genesys Momentum GXF/GXは、電磁界機能ブロックを含む以下の3つのGenesysバンドルで使用できます。
| Model Number | Product Name |
|---|---|
| W5304B | RF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + EM |
| W5305B | RF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + EM |
| W5390B | RF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM |