Genesys M/濾波器合合成模組是多用途的互動式工具,可建置符合您規格的高效能分散元件濾波器,讓所有等級技巧的微波工程師更具生產力,也讓系統架構師能夠評估「製造或購買」的決策,以節省成本。

Keysight Genesys M/濾波器合成,是集總元件濾波器合成模組的分散元件微波搭配產品, 可執行數項重要功能。

  • 建置示意圖與配置式的分散元件濾波器,以在 Keysight Genesys 環境中準備就緒,使用包括基板與可調整變數。
  • 評估適用電路板面積的不同濾波器類型,效能快到和您按鍵盤上的「下一頁」按鈕一樣快!
  • 合成至理想的傳輸線,或是選擇基板,直接實作 13 種不同的製程
  • 直接從合成視窗進行效能最佳化
  • 可和 Keysight Momentum GX (EM) 與 Keysight Spectrasys (系統) 模擬器順利整合

Keysight M/濾波器合成使用極為簡易,並提供超過 60 種實體濾波器架構,支援使用者定義架構。透過隨意地整合 Keysight W1508L 進階傳輸線合成模組,這些濾波器架構,可使用 100 種商用基板 (圖 2) 的資料庫,直接以 13 種不同技術 (圖 1) 中的任一種實作。

  • 4 種濾波器 (低通、高通、帶通、帶拒)
  • 每種濾波器最多 5 種濾波器形狀 (Butterworth、Chebyshev、Bessel、個別等化和使用者定義)
  • 每種濾波器提供最多 8 種架構 (步進、截線、髮夾型、組合型和邊緣耦合等)。
  • 約 60 種內建架構,加上對使用者定義濾波器類型的支援。

下列 Genesys 設計套件均提供強大的合成功能:

Model NumberProduct Name
W5301BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis
W5303BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit
W5304BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + EM
W5305BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + EM
W5307BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + System + Modulated-RF
W5308BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF
W5390BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM

 

回到 RF Synthesis (Genesys).