Genesys M/Filter シンセシスは、仕様を満たす高性能分布定数素子フィルタを作成するための汎用的なインタラクティブ・ツールです。このツールを使用することで、あらゆるスキル・レベルのRFエンジニアの生産性が向上し、システム・アーキテクトはコスト削減のための内製か購入かの評価を実行できます。

Genesys M/Filter シンセシスは、集中定数素子フィルタ・シンセシス・モジュールを補完する分布定数素子マイクロ波フィルタ・シンセシス・モジュールで、重要な機能を実行します。

  • スケマティックとレイアウトの両方で、分布定数素子フィルタを作成できます。このフィルタは、サブストレートと調整可能な変数を持ち、Genesys環境でそのまま使用できます。
  • さまざまなフィルタ・タイプのボード面積や性能を、キーボードの矢印キーを押すだけで簡単に評価できます。
  • 理想伝送ラインにシンセシスすることも、サブストレートを選択して13種類のプロセス・タイプに直接実装することもできます。
  • シンセシス・ウィンドウから直接性能を最適化できます。
  • Momentum GX(電磁界)シミュレータやSpectrasys(システム)シミュレータと統合できます。

M/Filter シンセシスは、使いやすく、60種類以上の物理フィルタ・トポロジーを提供し、ユーザー定義のトポロジーもサポートしています。Advanced Transmission Line Synthesisモジュールとの自由な統合により、これらのフィルタ・トポロジーは、100種類以上の市販のサブストレートのライブラリ(図2)を使って、13種類の異なるテクノロジーの1つに直接実装することができます(図1)

  • 4つのフィルタ・タイプ(ローパス、ハイパス、バンドパス、バンドストップ)
  • フィルタ・タイプごとに最大5種類のフィルタ形状(バターワース、Chebyshev、ベッセル、シングル・イコライズド、ユーザ定義など)
  • フィルタ・タイプごとに最大8種類のトポロジー(ステップ、スタブ、ヘアピン、コンバイン、エッジ・カップルドなど)
  • 約60種類の内蔵トポロジーのほかに、ユーザ定義フィルタ・タイプをサポート

W1502L Image

W1502L Image

この強力なシンセシス機能は、次のGenesysバンドルで使用できます。

Model NumberProduct Name
W5301BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis
W5303BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit
W5304BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + EM
W5305BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + EM
W5307BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + System + Modulated-RF
W5308BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF
W5390BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM

 

RF Synthesis (Genesys)の詳細。