尋找感興趣的產品?
PCI Express Gen 2 Ready 協定測試工具

您可獲得 PCI Express Gen 2 Ready與 Keysight E2960B系列的協定測試工具,即 x1-x16 Gen 2 Ready分析儀。
請立即購買 PCI Express 2.0,為未來設備投資做準備!
當第一個 PCI Express Gen 2 設計證實有效可行後,許多討論仍圍繞在到底該持續投資在 PCI Express Gen 1 (2.5 Gbps) 的測試設備上,還是要轉投資在 PCI Express Gen 2 (5 Gbps)。

- PCIe Gen 1設備需要多長時間?
- PCIe2 測試設備的額外成本是?
- 我什麼時候會需要 PCIe2?
- 何時PCI Express Gen 2會在市場上開始暢銷?
在一個理想的環境中,想在今天投資未來的設備應該是可能的,您不需要承諾在限期內即完成投資,也不需投資額外的預算。
是德很榮幸讓顧客有機會投資新一代的 PCIe 測試工具,而不需要承擔高投資成本的損失與不確定性。
適用於 PCI Express 2.0 分析儀的 Keysight E2960B 系列,擁有頻寬 x1 到 x16 的獨立通道,現已全面上市,目前有 2.5 Gbps 與 5 Gbps 可供選擇。現在您可以利用 Gen 2 技術到 Gen 1 應用程式上,並隨時間移轉到 Gen 2 應用程式。您不需要擔心必須對 PCI Express Gen 2 發展時限做出
承諾。
| Gen 2 Ready | |
|---|---|
![]() |
| 適用於 PCI Express 2.0 的 Keysight E2960B 系列 | |
|---|---|
![]() |
什麼是 Gen 2 Ready?
是德提供的投資保護及未來 PCI Express Gen 2 解決方案保證,可以實現為客戶提供 PCIe Gen 2 向後向前相容的功能。Gen 2 功能升級是快速又簡單的「軟體更新服務」:不需要訂購、交換或是置換任何硬體,不需要簽署任何昂貴的支援服務合約,硬體仍然相同!
廣泛的 PCIe Gen 1 與 Gen 2 探測解決方案使是德提供了完整的服務,包括插入式插槽的中途匯流排探測,及浮動引線,以上只列舉幾項而已!
若您現在需要工具來測試 PCI Express Gen 1,但又不想失去未來測試 Gen 2 的機會,現在應該立刻打電話與我們連絡。
PCI Express is a registered trademark of PCI-SIG®