PCI Express「Gen 2対応」のKeysight E2960Bシリーズ・プロトコル・テスト・ツールにより、投資を保護

PCI Express Gen 2の評価が進み、PCI Express® Gen 1 (2.5 Gbsp) 用のテスト機器への投資を続けるべきか、PCI Express® Gen 2 (5 Gbps) テスト・ツールに投資をシフトすべきか決定する必要があります。

  • PCIe Gen 1機器は今後どの程度の期間必要でしょうか?
  • PCIe2テスト機器にどのくらいの追加コストがかかるでしょうか?
  • PCIe2が重要になるのはいつ頃でしょうか?
  • PCI Express Gen 2が市場に投入されるのはいつ頃でしょうか?

Keysightにお任せいただければ、こうした決定も簡単です。PCI Express® Gen 1のテストに取り組んでいるお客様には、新しいハードウェアに再投資しなくてもGen 2に対応できるコスト・パフォーマンスの高い方法を提供し、投資を保護します。KeysightのE2960Bシリーズ・プロトコル・テスト・ツールは「Gen 2に対応」しています。ソフトウェアをアップデートするだけで、Gen 2の機能を追加できます。ハードウェアをオーダしたり交換したりする必要も、高額なサポート契約を結ぶ必要もありません。

Keysight PCI Express Gen 1/Gen 2ソリューションは、現在および将来の投資を保護します。 

KeysightのPCI Expressソリューションのラインナップの詳細については、ここをクリックしてください。 PCI Express 2.0のテスト・ポートフォリオ

PCI ExpressはPCI-SIG® の登録商標です